17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

無反動ナイロンハンマー

通常単価(税別)
6,11719,301特別価格
税込単価
6,72921,231特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

標準的なハンドルのハンマーよりも、手にしっくりとなじむハンマー。【特長】・サイズはハンマーヘッドの重量...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

300 - 3の外観

取り替えが簡単

ナイロンヘッドは欠けたり、ささくれたりしない特殊なナイロン材を使用。
木柄のハンドルはFSC(森林管理協議会)認証のヒッコリー柄を使用しており、弾性に優れ、折れにくい。
ヘッド重量に応じて設計されており、一般のハンマーより使用時のバランスが良い。
木柄は特殊なくさびと割りピンで、ヘッド金属部にしっかりと固着されている。
木柄は交換が可能。

PB無反動ハンマーのしくみ

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間ディスクが下(打撃面)方向に移動することで打撃面からの反動を打ち消し、打撃の力だけを打撃面に伝える。

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間ディスクが下(打撃面)方向に移動することで打撃面からの反動を打ち消し、打撃の力だけを打撃面に伝える。

ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプの無反動ハンマーのものより頑丈に作られている。

ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプの無反動ハンマーのものより頑丈に作られている。

 
型番打撃ヘッド径
mm
全長
mm
柄とヘッドセンターの
ジョイントサイズ
ヘッドの長さ
mm
質量
g
300-122270175167
300-227290290274
300-3323203100391
300-4353304105466
300-5403555110695
300-65038561101050
300-76042071201470

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 柄とヘッドセンターのジョイントサイズ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

柄とヘッドセンターのジョイントサイズ

トラスココード

呼称

(ポンド)

質量

(g)

最小発注数量
22
75
270
1
448-2263
1/4
167
1個
27
90
290
2
448-2271
1/2
274
1個
32
100
320
3
448-2280
3/4
391
1個
35
105
330
4
448-2298
1
466
1個
40
110
355
5
448-2301
1、1/2
695
1個
50
110
385
6
448-2310
2
1050
1個
60
120
420
7
448-2328
3
1470
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1175,564
( 6,120 )
1日目
6,9766,213
( 6,834 )
5日目
7,7007,418
( 8,160 )
1日目
8,4007,837
( 8,621 )
5日目
10,3199,319
( 10,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,15710,872
( 11,959 )
1日目
19,30114,236
( 15,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

標準的なハンドルのハンマーよりも、手にしっくりとなじむハンマー。
【特長】
・サイズはハンマーヘッドの重量によって決まる。
・ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されているが、取り替えは簡単にできる。
・交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズを選ぶ。
・ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られている。
・ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。
・柄はFSC(森林管理協議会)の認証を受けたヒッコリー材。
【用途】
・打撃時にディスクが下方に打ちあたり、反動を吸収する。それにより、最大の力による精確な打撃が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無反動ナイロンハンマーのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
フレーム組み立て
4
満足度:4.0
フレーム組の芯出しに使用しました 通常のハンマーと比べ、衝撃の返りが少ないので手首への負担が だいぶ軽減されました
2人が参考にしています。
アルミや木材に
4
満足度:4.0
300-3を10年くらい使用。自分の用途ではあまり出番がないが、傷を付けたくない材料を圧入する時などに威力を発揮する。ヒ...もっと読む
1人が参考にしています。
メカ調整
5
満足度:5.0
主にメカ調整の時に使いますが、ノックピンの圧入でも使っています。 その名のとおり、無反動です。 他の方もレビューに書いて...もっと読む
1人が参考にしています。
機械組立て
5
満足度:5.0
一般的な良くあるショックレスハンマーは細かい鉄球が入っている感じですが, こちらはリング状のおもりが入っているので, 反...もっと読む
1人が参考にしています。
釘打ち
5
満足度:5.0
無反動のハンマーですので、手への負担が今までよりも軽減されました。思っていたよりも小型なハンマーでしたが、ヒッコリーの木...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無反動ナイロンハンマー
無反動ナイロンハンマー(グラスファイバーシャフト)
無反動銅ハンマー
無反動銅ハンマー グラスファイバー柄
無反動アルミハンマー グラスファイバー柄
真鍮無反動ハンマーEA575BS
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズエスコ
通常価格6,117-7,350 -10,524 -11,916 -7,584 -27,549 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプショックレスハンマーショックレスハンマー銅ハンマー銅ハンマーアルミニウムハンマー銅ハンマー
頭部材質ポリアミドポリアミドスチールスチールスチール真鍮
柄材質ヒッコリーヒッコリーヒッコリーグラスファイバーグラスファイバー熱可塑性ゴム(TPR)
よく一緒に購入される商品

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング