ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
8325A-3.2-16
2025年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
ブレードは別売りです。PB社の225シリーズのブレードよりお選び下さい。8315A、8320Aより大きなトルク値で作業をしたいユーザー様に最適。
【特長】
・PBスイスグリップ〈エルゴノミック形状〉:人間工学に基づいた、丸みを帯びたハンドル形状。
・グリップ感が良いため、作業者への負担が少なく長時間作業をすることができます。
・高精度:PBトルクハンドルは、ENISO6789に基づきテストされており(±6%)商品1点1点に証明書が添付されます。
・従来のブレードと組み合わせ可能:トルクハンドル(8315A・8320A)は、215シリーズの差替えブレード(全て)に対応します。
・PB215A,PB7215A,PB8215