17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ

通常単価(税別)
2,2897,367特別価格
税込単価
2,5188,104特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチセット。【特長】・サイズに関係なく、すべての...

詳細を確認
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

六角棒レンチセット:関連画像
  • 精度への飽くなきこだわりとタフな特殊合金ボディーにより、耐久性の高い頼れるツールとして世界中のプロユーザーから絶大な支持を得ている。
  • ボールポイント部では本締めができない。
  • L型六角棒レンチのディメンションはISO基準のディメンションと異なり人間工学に基づいている。
  • 長い柄の部分はISO基準より長くすることで、握りやすくデザインされている。
  • 短い柄の部分はISO基準より長くすることで狭い場所でのネジへのアクセスを容易にしている。
六角棒レンチセット:関連画像
  • 真円に近い形状のボールポイント部により、最大30°まで傾けてネジを回すことができる。
  • 各種サイズ高い先端精度で製造されている。
  • 驚異的なツール寿命と安全な作業を約束。
六角棒レンチセット:関連画像
  • 210HC、210Hシリーズはホルダー付。
  • 210DHC、210DHはニュータイプのホルダー付。
  • 210Hシリーズおよび210DH-10は環境保護を考えたパッケージレス仕様。
  • ※ 210-0.71・0.89はメッキなし
  • ※ 210-1.27・1.5は刻印なし
六角棒レンチセット:関連画像
  • ホルダー付き。
  • CNシリーズはパッケージ付き。
  • DHシリーズのホルダーは横幅のコンパクトなタイプ。
型番セット内容(mm)
210H-20.71・0.89・1.27・1.5・2
210H-2CN0.71・0.89・1.27・1.5・2
210H-40.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4
210H-4CN0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4
210H-51.5・2・2.5・3・4・5
210H-5CN1.5・2・2.5・3・4・5
210H-61.5・2・2.5・3・4・5・6
210H-6CN1.5・2・2.5・3・4・5・6
210H-81.5・2・2.5・3・4・5・6・8
210H-8CN1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
210H-101.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
210H-10CN1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
210DH-101.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
210DH-10CN1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • パッケージ

  • セット内容

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

パッケージ

セット内容

トラスココード

付属品

最小発注数量
1.5 ~ 10
210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
-
ホルダー付(横幅のコンパクトタイプ)
1個
1.5 ~ 10
210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
-
ホルダー付(横幅のコンパクトタイプ)
1個
0.71 ~ 2
210-0.71・0.89・1.27・1.5・2
-
ホルダー付
1個
0.71 ~ 2
210-0.71・0.89・1.27・1.5・2
764-5601
ホルダー付
1個
0.89 ~ 4
210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4
-
ホルダー付
1個
0.89 ~ 4
210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4
764-5619
ホルダー付
1個
1.5 ~ 5
210-1.5・2・2.5・3・4・5
-
ホルダー付
1個
1.5 ~ 5
210-1.5・2・2.5・3・4・5
764-5627
ホルダー付
1個
1.5 ~ 6
210-1.5・2・2.5・3・4・5・6
-
ホルダー付
1個
1.5 ~ 6
210-1.5・2・2.5・3・4・5・6
764-5635
ホルダー付
1個
1.5 ~ 8
210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
-
ホルダー付
1個
1.5 ~ 8
210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
764-5643
ホルダー付
1個
1.5 ~ 10
210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
-
ホルダー付
1個
1.5 ~ 10
210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
764-5597
ホルダー付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8904,738
( 5,212 )
5日目
7,3674,675
( 5,143 )
1日目
2,289
( 2,518 )
5日目
2,475
( 2,723 )
5日目
3,667
( 4,034 )
5日目
3,791
( 4,170 )
5日目
3,476
( 3,824 )
5日目
3,637
( 4,001 )
5日目
4,520
( 4,972 )
5日目
4,6963,352
( 3,687 )
5日目
5,2913,653
( 4,018 )
5日目
5,6683,634
( 3,997 )
1日目
6,7864,737
( 5,211 )
5日目
6,7204,675
( 5,143 )
5日目

詳細情報

基本情報

作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチセット。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは0.71~22mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
ネジ締めつけ
4
満足度:4.0
価格もやすくてデザインもかっこよくて魅力的な商品だと思います。
0人が参考にしています。
工具
5
満足度:5.0
信頼のメーカー 精度、強度とも良いので、安心して使用できています。
0人が参考にしています。
ボルトの締め
4
満足度:4.0
ボルトの締めに使用しましたが 感触も良く、摩耗も少ないです。 
0人が参考にしています。
レンチ
5
満足度:5.0
ちょっと値段はしますが、精度高くてしっかり作られてます。精密な作業に適してます。
0人が参考にしています。
製造現場にて使用
5
満足度:5.0
製造現場にて使用しています。 サイズも一通り揃っていて、手馴染みも良く、 作業者にも使いやすいと評判なので 新入社員支...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させていただいております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチセット
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチ
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,289-2,613 -435 -6,241 -7,367 -1,035 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品セット品単品セット品セット品単品
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング