17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒L形レンチ(インチ)

通常単価(税別)
5671,060
税込単価
6241,166
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

特殊鋼材の六角棒レンチ。【特長】・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 単品・セット区分
    単品
  • 特徴
    ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

六角棒L形レンチ(インチ):関連画像
型番サイズ
"
適合キャップスクリュー
"
適合セットスクリュー
"
レンチのハンドルの内側の長さ
mm
レンチのキーの内側の長さ
mm
質量
g
213-1/21/25/87/815441191
213-1/41/4-1/21022931
213-1/81/8-1/470195
213-1/161/16-1/850141
213-3/83/81/23/41243588
213-3/163/161/43/8862414
213-3/323/321/83/1661173
213-3/643/64--45120.5
213-5/165/163/85/81123254
213-5/325/323/165/1680229
213-5/645/64--56162
213-7/167/16--13838131
213-7/327/325/167/16932621
213-7/647/64--65184
213-9/649/64--75207

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

適合キャップスクリュー

適合セットスクリュー

最小発注数量
3/32
61
17
1/8
3/16
1個
5/16
112
32
3/8
5/8
1個
5/32
80
22
3/16
5/16
1個
5/64
56
16
-
-
1個
9/64
75
20
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
861
( 947 )
1日目
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
709
( 780 )
1日目
567
( 624 )
1日目
754
( 829 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊鋼材の六角棒レンチ。
【特長】
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
・レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と大変高い。
・強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることが可能。
・精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能。
・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
【用途】
・小径ネジに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒L形レンチ(インチ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ボルト固定用
5
満足度:5.0
海外製品のねじの六角穴がインチだったので購入しました。ピッタリ合ったので、安心して締付けが出来ました。 あくまで参考とし...もっと読む
0人が参考にしています。
インチサイズ用として
5
満足度:5.0
ボルトやナットの締め付け作業時に使っています。PBスイス製であり、インチサイズのレンチが手元に無かったため選定し購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒L形レンチ(インチ)
六角棒L形レンチ(レインボー)
ロング六角棒レンチ(インチ)
ボール付六角棒レンチ(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格567-574 -731 -1,310 -1,653 -12,197 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
特徴ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く。しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング