17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ

通常単価(税別)
43512,067特別価格
税込単価
47913,274特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~21日目

作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。【特長】・サイズに関係なく、すべてのL型レ...

詳細を確認
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロング六角棒レンチの外観

※211-0.71・0.89はメッキなし

  • 仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
  • サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしている。
  • ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっている。
  • エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができる。
  • レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができる。
  • 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができる。
型番サイズ
mm
適合キャップスクリュー適合セットスクリューレンチのハンドルの内側の長さ
mm
レンチのキーの内側の長さ
mm
質量
g
211-0.710.71-M1.45070.3
211-0.890.89-M260100.4
211-1.271.27M1.4M2.570121
211-1.51.5M1.6-2M380142
211-22M2.5M490163
211-2.52.5M3M5110185
211-33M4M6125209
211-44M5M81502218
211-55M6M101652532
211-66M8M12-141852851
211-77--1923072
211-88M10M162003299
211-1010M12M18-2022036171
211-1212M14M22-2424040271
211-1414M16-18-26545408
211-1717M20-22-29050668
211-1919M24-27-32056929
211-2222M30-350631,357

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 21日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

トラスココード

適合キャップスクリュー

適合セットスクリュー

最小発注数量
0.71
50
7
448-1101
-
M1.4
1個
0.89
60
10
448-1119
-
M2
1個
1.5
80
14
448-1135
M1.6-2
M3
1個
1.27
70
12
448-1127
M1.4
M2.5
1個
2
90
16
448-1194
M2-3
M4
1個
2.5
110
18
448-1208
M3
M5
1個
3
125
20
448-1224
M4
M6
1個
4
150
22
448-1232
M5
M8
1個
5
165
25
448-1241
M6
M10
1個
6
185
28
448-1259
M8
M12-14
1個
7
192
30
448-1267
-
-
1個
8
200
32
448-1275
M10
M16
1個
10
220
36
448-1143
M12
M18-20
1個
12
240
40
448-1151
M14
M22-24
1個
14
265
45
448-1160
M16-18
-
1個
17
290
50
448-1178
M20-22
-
1個
19
320
56
448-1186
M24-27
-
1個
22
350
63
448-1216
M30
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435
( 479 )
21日目
599
( 659 )
5日目
834
( 917 )
5日目
600
( 660 )
5日目
823
( 905 )
5日目
819
( 901 )
5日目
818
( 900 )
5日目
999
( 1,099 )
5日目
1,196
( 1,316 )
5日目
1,576
( 1,734 )
5日目
1,452
( 1,597 )
1日目
2,153
( 2,368 )
1日目
2,758
( 3,034 )
4日目
3,743
( 4,117 )
5日目
4,8313,449
( 3,794 )
1日目
7,9945,708
( 6,279 )
5日目
8,8466,909
( 7,600 )
5日目
12,0679,080
( 9,988 )
5日目

詳細情報

基本情報

作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは0.71~22mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチのレビュー
4.6平均満足度:4.616件のレビュー
六角穴付きボルトの脱着
5
満足度:5.0
六角棒レンチと言えば昔からPBが有名ですね。使っていて手に馴染む感じがとてもよく、使いやすいなあと思います。
0人が参考にしています。
キャップボルトの締め付け
5
満足度:5.0
六角棒レンチはPBが定番ですね。精度、耐久性、しなり具合などとても使いやすいです。
0人が参考にしています。
ネジの締結
5
満足度:5.0
PBスイスツールズ製なので、品質も信頼でき長期間使用できています。安いものだとレンチの先端が削れてくるのですが、こちらは...もっと読む
0人が参考にしています。
設備増加に伴う使用工具の購入
5
満足度:5.0
設備増強に伴う作業用工具として購入。 即納で届き助かりました。 短納期で届くので予備工具を持つ必要が無く重宝しています。
0人が参考にしています。
金型メンテナンス時に使用
5
満足度:5.0
金型メンテナンス時のブロック締結に使用、使用頻度の高いレンチは破損しやすいため高強度の物を選定した。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させていただいております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチ
PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチセット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格435-2,613 -1,684 -7,367 -1,035 -6,241 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品セット品単品セット品単品セット品
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング