ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチセット(レインボー) |
仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度な六角棒レンチのセット。【特長】・サイズ1.5mm以上はニ...
詳細を確認六角棒レンチにはクロムメッキ仕様とパウダーコーティングでカラーコードが付いたタイプあり

212H-8

212DH-10
ボール付

ボール部分

ボール部分は30度まで角度を付けて締結可能
鋼材メーカーと共同開発された、PB ST特殊鋼で、HRC59の硬度を持たせながら、粘りがあり折れにくい。
また、ニッケルクロームメッキで錆びにくい。
高精度
寸法精度は1/100mm(0.01mm-10μm)
髪の毛(平均0.06mm)よりも小さい。
ボール部分の精度や形状は使い勝手に大きく影響する。ベッセルの六角レンチとPB STの六角レンチで比較する。
使用感
エッジ部分は面取り加工されているので、ネジ穴に入りやすい。ボールポイントは真円に近く、最大斜め30°まで使用できる。
L型レンチ先端角100° : より狭いスペース及びより安全な使用のために。
六角レンチのボールポイント部分の6mm、8mm、10mmは油圧機械により冷間鍛造されている。加工時間が長くなりコスト的には不利だが、強度を維持できる。
その他サイズは切削による加工になっており、加工時間の短縮と、容易に精度を保つことが可能。
冷間加工を受けた製品は組織が微細化し、ファイバーフロー(繊維状組織)が切断されていないので、耐摩耗性が良い。
また、冷間加工硬化による強度上昇や、軟質材の場合には被削性向上などの利点がある。
製品は、現在HRC60まで硬度を上げても、脆くならない鋼材を使用。
| 型番 | 質量 g | 仕様 | セット内容 mm |
|---|---|---|---|
| 212H-5 | 50 | パックなし | 1.5・2・2.5・3・4・5 |
| 212H-6 | 82 | パックなし | 1.5・2・2.5・3・4・5 ・6 |
| 212H-8 | 148 | パックなし | 1.5・2・2.5・3・4・5 ・6・8 |
| 212H-10 | 258 | パックなし | 1.5・2・2.5・3・4・5 ・6・8・10 |
| 212DH-10 | 258 | パックなし | 1.5・2・2.5・3・4・5 ・6・8・10 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,453円8,018円 ( 8,820円 ) | 5日目 |
15,069円10,423円 ( 11,465円 ) | 8日目 |
6,241円4,349円 ( 4,784円 ) | 5日目 |
8,206円5,644円 ( 6,208円 ) | 5日目 |
7,626円5,288円 ( 5,817円 ) | 1日目 |
9,907円6,875円 ( 7,563円 ) | 5日目 |
11,903円8,290円 ( 9,119円 ) | 5日目 |
9,737円6,687円 ( 7,356円 ) | 5日目 |
11,453円8,018円 ( 8,820円 ) | 4日目 |
15,069円10,423円 ( 11,465円 ) | 5日目 |
仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度な六角棒レンチのセット。
【特長】
・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を実現。
・ホルダー付きCNシリーズはパッケージ付き。DHシリーズのホルダーは横幅のコンパクトなタイプ。
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。



PBスイスツールズ
ロング六角棒レンチセット(インチ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
4.3通常価格(税別):675円~

TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
4.6通常価格(税別):1,570円~

旭金属工業
T形六角棒レンチ ATL
5通常価格(税別):640円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):7,176円

スーパーツール
スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)
4.3通常価格(税別):2,555円~