17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボール付六角棒レンチ(レインボー)

通常単価(税別)
1,3642,659特別価格
税込単価
1,5002,925特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

特殊パウダーコートにより、耐錆性に優れた六角棒レンチ。【特長】・PBレインボーレンチはそれぞれのカラー...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    単品
  • 備考
    ※ボールポイント部では本締めできません。
  • 特徴
    仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く。しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

212 - 6RB
  • ハンドル部分が長く、力をかけやすく疲れにくいデザイン
  • ヘッド部分が短いのでスペースのない場所でも使用可能
  • ボール部は30度まで角度を付けて締結可能

高硬度、高耐久性
鋼材メーカーと共同開発された、PB ST特殊鋼で、HRC59の硬度を持たせながら、粘りがあり折れにくい。
また、ニッケルクロームメッキで錆びにくい。

高精度
寸法精度は1/100mm(0.01mm-10μm)
髪の毛(平均0.06mm)よりも小さい。
ボール部分の精度や形状は使い勝手に大きく影響する。

使用感
エッジ部分は面取り加工されているので、ネジ穴に入りやすい。ボールポイントは真円に近く、最大斜め30°まで使用できる。
L型レンチ先端角100°:より狭いスペース及びより安全な使用のために。

六角レンチのボールポイント部分の6mm、8mm、10mmは油圧機械により冷間鍛造されている。加工時間が長くなりコスト的には不利だが、強度を維持できる。
その他サイズは切削による加工になっており、加工時間の短縮と、容易に精度を保つことが可能。
冷間加工を受けた製品は組織が微細化し、ファイバーフロー(繊維状組織)が切断されていないので、耐摩耗性が良い。
また、冷間加工硬化による強度上昇や、軟質材の場合には被削性向上などの利点がある。
PB STの製品は、現在HRC60まで硬度を上げても、脆くならない鋼材を使用。

型番サイズ
mm
適合キャップスクリュー適合セットスクリューレンチのハンドルの内側の長さ
mm
レンチのキーの内側の長さ
mm
質量
212-1.5RB1.5M1.6-2M350141
212-2RB2M2.5M456162
212-2.5RB2.5M3M563183.5
212-3RB3M4M671205.5
212-4RB4M5M8802212
212-5RB5M6M10902520
212-6RB6M8M121002831
212-8RB8M10M161123260
212-10RB10M12M1812536105

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

開発者からのコメント

 

PBのレインボーシリーズの開発としては2つの事柄があります。
デザイン性の向上としてスイスのデザイナーが様々な商品開発に携わっている事。
そして5Sの基、使用者の紛失を無くすという事です。
色分けにより使用者の明確化、責任意識の向上を促す工具です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

適合キャップスクリュー

適合セットスクリュー

最小発注数量
1.5
50
14
M1.6-2
M3
1個
2
56
16
M2.5
M4
1個
2.5
63
18
M3
M5
1個
3
71
20
M4
M6
1個
4
80
22
M5
M8
1個
5
90
25
M6
M10
1個
6
100
28
M8
M12
1個
8
112
32
M10
M16
1個
10
125
36
M12
M18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,369
( 1,506 )
1日目
1,372
( 1,509 )
5日目
1,373
( 1,510 )
1日目
1,369
( 1,506 )
5日目
1,364
( 1,500 )
5日目
1,378
( 1,516 )
5日目
1,483
( 1,631 )
5日目
2,079
( 2,287 )
5日目
2,6592,579
( 2,837 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特殊パウダーコートにより、耐錆性に優れた六角棒レンチ。
【特長】
・PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できる。
・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。比類ない寸法精度。
・魅力的なカラーバリエーション。カラーはサイズごとに決まっている。
【用途】
・定評のあるレインボーカラーコードにより、希望するサイズのツールを瞬時に見分けられる。
・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール付六角棒レンチ(レインボー)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
組み立てやメンテナンス時に使用
5
満足度:5.0
組み立てやメンテナンス時に使用しています。保全・メンテナンス作業者は規格などを色分けせずに把握し使用できますが、現場の中...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させていただいております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール付六角棒レンチ(レインボー)
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ(レインボー)
ボール付六角棒レンチ(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチ(イエロー)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,364-1,361 -1,310 -1,653 -12,197 -2,160
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品単品単品セット品単品
備考※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。
特徴仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く。しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く。しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く。しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング