ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ |
|
PBスイスツールズ 六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210 |
|
TONE TONE ロングボールポイントL形レンチ |
|
TONE 六角棒L形レンチ |
|
TONE ボールポイントL形レンチ |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ローレット入り六角レンチ |
作業現場の整理整頓に最適な豊富なバリエーションの六角棒レンチ。【特長】・仕上げ寸法精度は1/100mm...
詳細を確認特殊パウダーコートにより、耐錆性がある

鋼材メーカーとの共同開発された、PB ST特殊鋼で、HRC59の硬度を持たせながら、粘りがあり折れにくい。
また、ニッケルクロームメッキで錆びにくい。
寸法精度は1/100mm(0.01mm-10μm)
髪の毛(平均0.06mm)よりも小さい。
ボール部分の精度や形状は使い勝手に大きく影響する。ベッセルの六角レンチとPB STの六角レンチで比較する。
エッジ部分は面取り加工されているので、ネジ穴に入りやすい。ボールポイントは真円に近く、最大斜め30°まで使用できる。
L型レンチ先端角100° : より狭いスペース及びより安全な使用のために。
六角レンチのボールポイント部分の6mm、8mm、10mmは油圧機械により冷間鍛造されている。加工時間が長くなりコスト的には不利だが、強度を維持できる。
その他サイズは切削による加工になっており、加工時間の短縮と、容易に精度を保つことが可能。
冷間加工を受けた製品は組織が微細化し、ファイバーフロー(繊維状組織)が切断されていないので、耐摩耗性が良い。
また、冷間加工硬化による強度上昇や、軟質材の場合には被削性向上などの利点がある。
PB STの製品は、現在HRC60まで硬度を上げても、脆くならない鋼材を使用。
| 型番 | サイズ mm | 適合キャップスクリュー | 適合セットスクリュー | レンチのハンドルの内側の長さ mm | レンチのキーの内側の長さ mm | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-1.27 | 1.27 | M1.4 | M2.5 | 45 | 12 | 0.5 |
| 212-1.5 | 1.5 | M1.6-2 | M3 | 50 | 14 | 1 |
| 212-2 | 2 | M2.5 | M4 | 56 | 16 | 2 |
| 212-2.5 | 2.5 | M3 | M5 | 63 | 18 | 3 |
| 212-3 | 3 | M4 | M6 | 71 | 20 | 6 |
| 212-4 | 4 | M5 | M8 | 80 | 22 | 10 |
| 212-5 | 5 | M6 | M10 | 90 | 25 | 19 |
| 212-6 | 6 | M8 | M12-14 | 100 | 28 | 30 |
| 212-7 | 7 | - | - | 105 | 30 | 43 |
| 212-8 | 8 | M10 | M16 | 112 | 32 | 60 |
| 212-10 | 10 | M12 | M18-20 | 125 | 36 | 105 |
| 212-12 | 12 | M14 | M22-24 | 140 | 40 | 175 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,408円 ( 1,549円 ) | 5日目 |
1,035円 ( 1,139円 ) | 1日目 |
1,412円 ( 1,553円 ) | 5日目 |
1,412円 ( 1,553円 ) | 5日目 |
1,418円 ( 1,560円 ) | 5日目 |
1,403円 ( 1,543円 ) | 5日目 |
1,424円 ( 1,566円 ) | 5日目 |
1,799円 ( 1,979円 ) | 1日目 |
1,442円 ( 1,586円 ) | 1日目 |
1,562円 ( 1,718円 ) | 1日目 |
1,986円 ( 2,185円 ) | 1日目 |
3,458円 ( 3,804円 ) | 5日目 |
作業現場の整理整頓に最適な豊富なバリエーションの六角棒レンチ。
【特長】
・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合。
・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能。
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
・六角棒レンチはクロムメッキ仕様。
・長いものから短いものまで、それぞれボールポイント付き/無しタイプがある。
【用途】
・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。



PBスイスツールズ
ロング六角棒レンチセット(インチ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
4.3通常価格(税別):675円~

TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
4.6通常価格(税別):1,570円~

旭金属工業
T形六角棒レンチ ATL
5通常価格(税別):640円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):7,176円

スーパーツール
スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)
4.3通常価格(税別):2,555円~