ツール用品技術窓口
特殊パウダーコートにより、耐錆性に優れた六角棒レンチ。【特長】・ホルダー付き。・CNはパッケージ付き。...
詳細を確認
212LH-10RB
質量:403g、仕様:パックなし、セット内容:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
鋼材メーカーとの共同開発された、PB ST特殊鋼で、HRC59の硬度を持たせながら、粘りがあり折れにくい。
また、ニッケルクロームメッキで錆びにくい。
寸法精度は1 / 100mm(0.01mm-10μm)
髪の毛(平均0.06mm)よりも小さい。
ボール部分の精度や形状は使い勝手に大きく影響する。
エッジ部分は面取り加工されているので、ネジ穴に入りやすい。ボールポイントは真円に近く、最大斜め30°まで使用できる。
L型レンチ先端角100° : より狭いスペース及びより安全な使用のために。
六角レンチのボールポイント部分の6mm、8mm、10mmは油圧機械により冷間鍛造されている。加工時間が長くなりコスト的には不利だが、強度を維持できる。
その他サイズは切削による加工になっており、加工時間の短縮と、容易に精度を保つことが可能。
冷間加工を受けた製品は組織が微細化し、ファイバーフロー(繊維状組織)が切断されていないので、耐摩耗性が良い。
また、冷間加工硬化による強度上昇や、軟質材の場合には被削性向上などの利点がある。
PB STの製品は、現在HRC60まで硬度を上げても、脆くならない鋼材を使用。
PBのレインボーシリーズの開発としては2つの事柄があります。
デザイン性の向上としてスイスのデザイナーが様々な商品開発に携わっている事。
そして5Sの基、使用者の紛失を無くすという事です。
色分けにより使用者の明確化、責任意識の向上を促す工具です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,682円9,734円 ( 10,707円 ) | 5日目 |
13,794円9,990円 ( 10,989円 ) | 1日目 |
特殊パウダーコートにより、耐錆性に優れた六角棒レンチ。
【特長】
・ホルダー付き。
・CNはパッケージ付き。
・比類ない寸法精度。
・L型レンチレインボーは、魅力的なカラー。カラーはサイズごとに決まっている。
・PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
【用途】
・正しいツールが一目で分かり、素早く手に取ることが可能。
・作業現場の整理整頓に。



PBスイスツールズ
ロング六角棒レンチセット(インチ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
4.6通常価格(税別):1,570円~

TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
4.3通常価格(税別):675円~

旭金属工業
T形六角棒レンチ ATL
5通常価格(税別):640円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):7,176円

スーパーツール
スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)
4.3通常価格(税別):2,555円~