17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)

通常単価(税別)
12,19719,019特別価格
税込単価
13,41720,921特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にした六角棒レンチ。【特長...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 備考
    ※ボールポイント部では本締めできません。
  • 特徴
    仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く。しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
  • 付属品
    ホルダー付
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

212ZLHの外観

212ZLH

ボール付の外観

ボール付

高硬度、高耐久性
鋼材メーカーとの共同開発された、PBST特殊鋼で、 HRC59の硬度を持たせながら、粘りがあり折れにくい。
また、ニッケルクロームメッキで錆びにくい。

 

高精度
寸法精度は1/100mm(0.01mm-10μm)
髪の毛(平均0.06mm)よりも小さい。
ボール部分の精度や形状は使い勝手に大きく影響する。ベッセルの六角レンチとPBSTの六角レンチで比較する。

 

使用感
エッジ部分は面取り加工されているので、ネジ穴に入りやすい。ボールポイントは真円に近く、最大斜め30°まで使用できる。
L型レンチ先端角100°:より狭いスペース及びより安全な使用のために。

六角レンチのボールポイント部分の6mm、8mm、10mmは油圧機械により冷間鍛造されている。加工時間が長くなりコスト的には不利だが、強度を維持できる。
その他サイズは切削による加工になっており、加工時間の短縮と、容易に精度を保つことが可能。
冷間加工を受けた製品は組織が微細化し、ファイバーフロー(繊維状組織)が切断されていないので、耐摩耗性が良い。
また、冷間加工硬化による強度上昇や、軟質材の場合には被削性向上などの利点がある。
PBSTの製品は、現在HRC60まで硬度を上げても、脆くならない鋼材を使用。

型番質量
g
仕樣セット内容
212ZLH257パックなし3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
212ZLH-12293パックなし1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(インチ)

  • パッケージ

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(インチ)

パッケージ

セット内容

最小発注数量
1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32
212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
1個
1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64
212ZL-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
1個
1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32
212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,1978,170
( 8,987 )
5日目
19,01912,622
( 13,884 )
5日目
12,5888,359
( 9,195 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にした六角棒レンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
・六角棒レンチにはクロムメッキ仕様とパウダーコーティングでカラーコードが付いたタイプがある。
・長いものから短いものまで、それぞれボールポイント付き/無しタイプがある
【用途】
・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
楽器
5
満足度:5.0
楽器は海外製のものが多いのでインチねじの場合はこれを使用しております。精度が良いので安心です。
0人が参考にしています。
レンチ
5
満足度:5.0
ボール付きなので狭いところにも使用できますし、ロングなので本締めも可能です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させていただいております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)
ボール付六角棒レンチ(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチ(イエロー)
ボール付ロング六角棒レンチ(ブラック)
ボール付六角棒レンチ(レインボー)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格12,197-1,653 -1,310 -2,1602,1601,364 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目6日目在庫品1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品単品単品単品単品単品
備考※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。
特徴仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く。しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く。しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング