17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボール付ロング六角棒レンチ(ブラック)

通常単価(税別)
2,160
税込単価
2,376
通常出荷日:6日目

色分けによる差別化で工具の管理をサポートするボール付ロング六角棒レンチ ブラック。【特長】・エッジは軽...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    単品
  • 備考
    ※ボールポイント部では本締めできません。
  • 特徴
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

型番:

212L-8BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボール付ロング六角棒レンチ(ブラック):関連画像

イメージ1 (カラー:黒)

ボール付ロング六角棒レンチ(ブラック):関連画像

イメージ2

  • ※ ボール部では本締めできません。
型番サイズ
mm
適合セットスクリュー適合キャップスクリューレンチハンドルの内側の長さ
mm
レンチキーの内側の長さ
mm
質量
g
212L-1.5BK1.5M3M1.6-280142
212L-2BK2M4M2.590163
212L-2.5BK2.5M5M3110185
212L-3BK3M6M4125209
212L-4BK4M8M51502218
212L-5BK5M10M61652531
212L-6BK6M12-14M81852850
212L-8BK8M16M102003298
212L-10BK10M18-20M1222036168

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

212L-8BKの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
8
全長(L寸法)(mm)
200
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
32
単品・セット区分
単品
適合キャップスクリュー
M10
適合セットスクリュー
M16
備考
※ボールポイント部では本締めできません。
特徴
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

絞り込み条件

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
212L-8BK

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

適合キャップスクリュー

適合セットスクリュー

最小発注数量
8
200
32
M10
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160
( 2,376 )
6日目

詳細情報

基本情報

色分けによる差別化で工具の管理をサポートするボール付ロング六角棒レンチ ブラック。
【特長】
・エッジは軽く隅取りしてあり、容易なネジ穴への差し込みが可能。
・レンチに記された5桁の生産番号によって、原料段階の製造過程まで追跡が可能。
・HRC59の高硬度で強靭。
・耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかける事が可能。
・精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能。
・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
【用途】
・5Sの一環として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール付ロング六角棒レンチ(ブラック)の型番212L-8BKのページです。 型番212L-8BKに関する仕様情報を記載しております。
ボール付ロング六角棒レンチ(ブラック)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
設備メンテナンスで使用
5
満足度:5.0
PBスイスツールズ製という点で選定し購入しました。メーカーに信頼を寄せているので、使い勝手や耐久性に関しても差し支えあり...もっと読む
0人が参考にしています。
金型工具として利用
5
満足度:5.0
価格は少し高いですがデザインがかっこいいこともあり、PB製のレンチは現場から好評なので購入しています。回しやすく使いやす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール付ロング六角棒レンチ(ブラック)
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)
ボール付六角棒レンチ(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチ(イエロー)
ボール付六角棒レンチ(レインボー)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,1601,653 -12,197 -1,310 -2,1601,364 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品セット品単品単品単品
備考※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。※ボールポイント部では本締めできません。
特徴エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く。しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く。しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング