ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
212L-1.5OR
2018年11月に販売終了となりました。
色分けによる差別化で工具の管理をサポートするボール付ロング六角棒レンチ。
【特長】
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
・レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と大変高い。
・強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることが可能。
・精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能。
・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
【用途】
・5Sの一環として使用。