17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートヘッドボール付六角棒レンチ

通常単価(税別)
1,0211,998
税込単価
1,1232,198
通常出荷日:1日目~5日目

作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。【特長】・サイズに関係なく、すべてのL型...

詳細を確認

ご注意

  • ボールポイント部では本締めできません。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ショートヘッドL型六角棒レンチ

ショートヘッドL型六角棒レンチ 極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわすことができる。 ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぐ。
  • 極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわすことができる。
  • ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぐ。
ショートヘッドと100°のアングルにより、狭い場所のネジをまわすことができる。 100°ベント角によりハンドルを握るクリアランスを確保。
  • ショートヘッドと100°のアングルにより、狭い場所のネジをまわすことができる。
  • 100°ベント角によりハンドルを握るクリアランスを確保。
国際基準を大幅に上回る耐久性と硬度。各サイズ高い先端精度で製造されている。 驚異的なツール寿命と安全な作業を約束。
  • 国際基準を大幅に上回る耐久性と硬度。各サイズ高い先端精度で製造されている。
  • 驚異的なツール寿命と安全な作業を約束。
ショートヘッド六角棒レンチの外観
  • 極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわすことができる。
  • ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぐ。
  • 仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができる。
  • レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができる。
  • 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができる。
  • 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能(斜め30°の角度までOK)。
型番サイズ
(mm)
レンチのキー内側長さ
(mm)
レンチのハンドル内側長さ
(mm)
質量
(g)
2212-1.51.54531
2212-225582
2212-2.52.56643
2212-338715
2212-449809
2212-55119017
2212-661310027
2212-881611256
2212-10101812595
  • ※ ボールポイント部では本締めができない。

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

トラスココード

適合キャップスクリュー

適合セットスクリュー

最小発注数量
1.5
53
4
448-2042
M1.6-2
M3
1個
2
58
5
448-2069
M2.5
M4
1個
2.5
64
6
448-2077
M3
M5
1個
3
71
8
448-2085
M4
M6
1個
4
80
9
448-2093
M5
M8
1個
5
90
11
448-2107
M6
M10
1個
6
100
13
448-2115
M8
M12-14
1個
8
112
16
448-2123
M10
M16
1個
10
125
18
448-2051
M12
M18-20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022
( 1,124 )
1日目
1,025
( 1,128 )
1日目
1,026
( 1,129 )
1日目
1,022
( 1,124 )
1日目
1,021
( 1,123 )
1日目
1,033
( 1,136 )
1日目
1,314
( 1,445 )
5日目
1,560
( 1,716 )
1日目
1,998
( 2,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは0.71~22mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。

ご注意

  • ボールポイント部では本締めできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートヘッドボール付六角棒レンチのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
幅の狭いところの
5
満足度:5.0
普通の六角レンチではどうしても入らず無理に頭だけ噛まして回そうとするとナメル恐れがあったのでショートヘッドの六角を探しま...もっと読む
1人が参考にしています。
ネジ締め
5
満足度:5.0
狭い隙間に設定したいネジに、通常の六角レンチの長さ以下に隙間が設定できた。長さもベストで使い勝手がよい
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させていただいております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートヘッドボール付六角棒レンチ
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ L形 ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット
ボール付六角棒レンチ(インチ)
ボール付六角棒レンチセット(インチ)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,021-1,218 -14,573 -10,802 -1,310 -9,360 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品セット品セット品単品セット品
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング