17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ショートヘッドL型六角棒レンチ

ショートヘッドL型六角棒レンチ
  • 極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわすことができる。
  • ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぐ。
ショートヘッドと100°のアングルにより、狭い場所のネジをまわすことができる。 100°ベント角によりハンドルを握るクリアランスを確保。
  • ショートヘッドと100°のアングルにより、狭い場所のネジをまわすことができる。
  • 100°ベント角によりハンドルを握るクリアランスを確保。
国際基準を大幅に上回る耐久性と硬度。各サイズ高い先端精度で製造されている。 驚異的なツール寿命と安全な作業を約束。
  • 国際基準を大幅に上回る耐久性と硬度。各サイズ高い先端精度で製造されている。
  • 驚異的なツール寿命と安全な作業を約束。
ショートヘッド六角棒レンチの外観
  • 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能(斜め30°の角度までOK)。
  • ボールポイント部では本締めできない。
  • 極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわすことができる。
  • ロングハンドルタイプ。
型番サイズ
mm
適合キャップスクリュー適合セットスクリューレンチのハンドルの内側の長さ
mm
レンチのキーの内側の長さ
mm
質量
g
2212L-1.51.5M1.6-2M38041
2212L-22M2.5M49053
2212L-2.52.5M3M511065
2212L-33M4M612588
2212L-44M5M8150917
2212L-55M6M101651129
2212L-66M8M12-141851347
2212L-88M10M162001692
2212L-1010M12M18-2022018156

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 21日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

トラスココード

適合キャップスクリュー

適合セットスクリュー

最小発注数量
1.5
80
4
595-0512
M1.6-2
M3
1個
2
90
5
595-0535
M2.5
M4
1個
2.5
110
6
595-0467
M3
M5
1個
3
125
8
595-0541
M4
M6
1個
4
150
9
595-0504
M5
M8
1個
5
165
11
595-0348
M6
M10
1個
6
185
13
595-0476
M8
M12-14
1個
8
200
16
595-0469
M10
M16
1個
10
220
18
595-0489
M12
M18-20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
21日目
2,239
( 2,463 )
21日目
1,240
( 1,364 )
21日目
1,218
( 1,340 )
1日目
1,221
( 1,343 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,786
( 1,965 )
1日目
2,3942,322
( 2,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
21日目

詳細情報

基本情報

作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべての L 型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは1.5~10mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。

ご注意

  • ボール部では本締めできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させていただいております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)
ボール付六角棒レンチ(インチ)
ボール付ロング六角棒レンチ(ブラック)
ボール付ロング六角棒レンチ(イエロー)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,218-1,653 -12,197 -1,310 -2,1602,160
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜6日目在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品セット品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング