17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端規格

  • レンチのキー内側長さ(mm)

  • レンチのハンドル内側長さ(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端規格

レンチのキー内側長さ

(mm)

レンチのハンドル内側長さ

(mm)

軸径

(mm)

最小発注数量
T6
15
80
2.5
1個
T7
16
90
2.5
1個
T8
17
100
2.5
1個
T9
17
110
3
1個
T10
18
120
3.5
1個
T15
20
135
3.5
1個
T20
21
150
4
1個
T25
22
165
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,006
( 2,207 )
1日目
2,006
( 2,207 )
1日目
2,004
( 2,204 )
1日目
2,004
( 2,204 )
1日目
2,003
( 2,203 )
1日目
2,006
( 2,207 )
1日目
2,164
( 2,380 )
1日目
2,305
( 2,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。
・いじり止め付ねじに対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
トルクスのある機械に
5
満足度:5.0
いじりどめトルクスのある機械では定番ですが非常に便利です。 剛性が高いのでトルクかけられるしあると安心感高いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチ
いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチセット
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ
スター L-レンチ いじり止め 黒染
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチセット[11本組]
L型ヘクスローブレンチ
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズKTC(京都機械工具)ボンダスKTC(京都機械工具)PBスイスツールズ
通常価格2,003-14,4571,7864,98814,0221,668 -
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目5日目1日目1日目〜
タイプ(形状)L形レンチL形レンチトルクスレンチL形レンチトルクスレンチL形レンチ
先端形状・いじり防止T型いじり防止タイプT型いじり防止タイプトルクスレンチいじり止めありT型いじり防止タイプトルクスレンチいじり止めありT型いじり止めなし
単品・セット区分単品セット品単品セット品セット品単品
よく一緒に購入される商品

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング