17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

L型ヘクスローブレンチ

通常単価(税別)
1,6682,954
税込単価
1,8353,249
通常出荷日:1日目~5日目

作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つトルクスレンチ。【特長】・サイズに関係なく、すべてのL...

詳細を確認
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特別な高級素材

特別な高級素材

高級な素材として航空機業界等で用いられることの多かったチタン素材が、最近は様々な場面で用いられている。
チタン合金の主な特長は、耐食性(耐錆性)・非磁性・剛性に優れていながら鋼より約50%軽く、熱伝導の低い点が挙げられる。

ユーザーメリット

非常に高い耐食性(耐錆性)により薬品を使う化学工場や海水による塩分の影響が懸念される造船所、オイル類に触れやすい石油関連工場においても安全に利用できる。チタン素材は工具が磁性を帯びてはならない現場での作業に最適。
特にワーク自体が磁気を帯びている場合やワークが磁気に弱い弱電関係の作業に威力を発揮。また、チタンは磁気を帯びない為、小さなスチールのネジや部品がレンチに帯びた微弱の磁気の原因でレンチの先端から離れないということを防ぐ。

スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。

スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。

型番サイズ適合ネジ軸径レンチのハンドル
の内側の長さ
レンチのキー
の内側の長さ
質量
φmmmmmm
410-4T4M1 2.545132
410-5T5M1.62.548142
410-6T6M2 2.552152
410-7T7M2 2.556162
410-8T8M2.52.560173
410-9T9M2.5363174
410-10T10M3 3.567186
410-15T15M3.53.572207
410-20T20M4 477219
410-25T25M5 5832215
410-27T27M5-6 6902321
410-30T30M5 6982523
410-40T40M8 71072735
410-45T45M8-1081172969
410-50T50M10101283280
410-55T55M121214238142

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端規格

  • レンチのキー内側長さ(mm)

  • レンチのハンドル内側長さ(mm)

  • 軸径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

先端規格

レンチのキー内側長さ

(mm)

レンチのハンドル内側長さ

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
T4
13
45
2.5
448-2611
1個
T5
14
48
2.5
448-2646
1個
T6
15
52
2.5
448-2671
1個
T7
16
56
2.5
448-2689
1個
T8
17
60
2.5
448-2697
1個
T9
17
63
3
448-2701
1個
T10
18
67
3.5
448-2557
1個
T15
20
72
3.5
448-2565
1個
T20
21
77
4
448-2573
1個
T25
22
83
5
448-2581
1個
T27
23
90
6
448-2590
1個
T30
25
98
6
448-2603
1個
T40
27
107
7
448-2620
1個
T45
29
117
8
448-2638
1個
T50
32
128
10
448-2654
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,668
( 1,835 )
5日目
1,683
( 1,851 )
1日目
1,683
( 1,851 )
5日目
1,683
( 1,851 )
1日目
1,877
( 2,065 )
5日目
1,876
( 2,064 )
1日目
1,864
( 2,050 )
5日目
1,873
( 2,060 )
1日目
1,873
( 2,060 )
5日目
2,227
( 2,450 )
1日目
2,254
( 2,479 )
1日目
2,387
( 2,626 )
1日目
2,589
( 2,848 )
1日目
2,954
( 3,249 )
1日目
2,736
( 3,010 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つトルクスレンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・細部に至るまで完璧でディテールに至るまで正確に仕上げられている。
・プロがプロのために製造したツール。幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型ヘクスローブレンチのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スペースが狭い箇所の締め付け作業に
4
満足度:4.0
T5、T6サイズの六角穴付き商品を探していた中で見つからず、この商品を選定し購入しました。T5やT6は小さいサイズですが...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型ヘクスローブレンチ
ヘクスローブレンチ PB 410 RB
ヘクスローブレンチ PB 410 H RB
T型トルクスLハンドルレンチ
L型ヘクスローブレンチセット ホルダー付
L型ヘクスローブレンチセット ロールアップケース付
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズKTC(京都機械工具)PBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,668-1,675 -11,5331,510 -12,442 -17,150
通常出荷日1日目〜1日目5日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
タイプ(形状)L形レンチL型レンチいじり止めなしL型レンチいじり止めなしトルクスレンチL形レンチL形レンチ
先端形状・いじり防止T型いじり止めなしL型レンチいじり止めなしL型レンチいじり止めなしT型いじり止めなしT型いじり止めなしT型いじり止めなし
単品・セット区分単品単品セット品単品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング