17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラットチゼル PA9192

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・エアーハンマーの差込口(丸型・六角)に合わせて選定してください。・タイルや塗装剥がしなど

  • 商品タイプ
    その他関連品
  • ビット型
    φ10mm
  • タイプ
    丸型差込
  • 形式
    フラットチゼル(1本)20mm幅

型番:

PA9192
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ビット型:φ10mm
  • タイプ:丸型差込
  • 形式:フラットチゼル(1本)20mm幅

PA9192の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
ビット型
φ10mm
タイプ
丸型差込
形式
フラットチゼル(1本)20mm幅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PA9192
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーハンマーの差込口(丸型・六角)に合わせて選定してください。
・タイルや塗装剥がしなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットチゼル PA9192の型番PA9192のページです。 型番PA9192に関する仕様情報を記載しております。
フラットチゼル PA9192のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットチゼル PA9192
ポイントチゼル PA9193
フラットチゼル CHPA-FC20
フラットチゼル CHPA-FC35
ポイントチゼル CHPA-PC1
チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込
メーカーアネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)日本ニューマチック工業
通常価格1,6001,6001,7001,9001,7002,180 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目14日目在庫品1日目〜
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
ビット型φ10mmφ10mm10mm10mm10mm-
タイプ丸型差込丸型差込六角差込六角差込六角差込-
形式フラットチゼル(1本)20mm幅ポイントチゼル(1本)フラットチゼル(1本)20mm幅フラットチゼル(1本)35mm幅ポイントチゼル(1本)-
よく一緒に購入される商品

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング