17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラットチゼル CHPA-FC35

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:1日目

【特長】・エアーハンマーの差込口(丸型・六角)に合わせて選定してください。・タイルや塗装剥がしなど

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • ビット型
    10mm
  • タイプ
    六角差込
  • 形式
    フラットチゼル(1本)35mm幅

型番:

CHPA-FC35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHPA-FC35の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
ビット型
10mm
タイプ
六角差込
形式
フラットチゼル(1本)35mm幅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHPA-FC35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーハンマーの差込口(丸型・六角)に合わせて選定してください。
・タイルや塗装剥がしなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットチゼル CHPA-FC35の型番CHPA-FC35のページです。 型番CHPA-FC35に関する仕様情報を記載しております。
フラットチゼル CHPA-FC35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットチゼル CHPA-FC35
フラットチゼル CHPA-FC20
ポイントチゼル CHPA-PC1
フラットチゼル PA9192
ポイントチゼル PA9193
チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込
メーカーアネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)日本ニューマチック工業
通常価格1,9001,7001,7001,6001,6001,671 -
通常出荷日1日目在庫品1日目14日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
ビット型10mm10mm10mmφ10mmφ10mm-
タイプ六角差込六角差込六角差込丸型差込丸型差込-
形式フラットチゼル(1本)35mm幅フラットチゼル(1本)20mm幅ポイントチゼル(1本)フラットチゼル(1本)20mm幅ポイントチゼル(1本)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング