17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーハンマー

通常単価(税別)
7,267
税込単価
7,994
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離に。【特長】・空気量調整つまみ付き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 空気消費量 (m³/min)
    310
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.59
  • ハンマービットサイズ (mm)
    0.401(パーカーテーパー)
  • 打撃数 (打/min)
    3500
  • 本体寸法 (長さ×奥行×高さ)
    170×51×165
  • 質量 (g)
    1360

型番:

TL9534
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 推奨コンプレッサ:3馬力以上
  • 丸形差込
  • 空気量調整つまみ付き
  • ハンマービット別売り

規格表

エアーハンマー 規格表01

TL9534の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
空気消費量(m³/min)
310
使用空気圧(MPa)
0.59
ハンマービットサイズ(mm)
0.401(パーカーテーパー)
打撃数(打/min)
3500
本体寸法(長さ×奥行×高さ)
170×51×165
質量(g)
1360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TL9534
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,267
( 7,994 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離に。
【特長】
・空気量調整つまみ付き
・ハンマービット別売り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーハンマーの型番TL9534のページです。 型番TL9534に関する仕様情報を記載しております。
エアーハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーハンマー
エアーハンマー(六角軸) TL9834
エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付
ニューケレンNNK-250
チッパ AA-3SP-R/3SP-H
ニューケレンNNK-1000
メーカーアネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格7,26710,8805,68150,52843,40052,624
通常出荷日在庫品1日目14日目10日目4日目1日目2日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
空気消費量(m³/min)3102820.170.450.50.45
使用空気圧(MPa)0.590.590.60.60.60.6
ハンマービットサイズ(mm)0.401(パーカーテーパー)10(六角型)----
打撃数(打/min)35002900----
よく一緒に購入される商品

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト