17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

通常単価(税別)
8,6037,726
税込単価
9,4638,499
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハンディタイプの高速グラインダー、バリ取り・修正仕上作業・錆落としに。【特長】・日曜大工向け・グライン...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    25000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.59
  • コレット・ベルト・パッドサイズ (mm)
    φ3.18・6.0・6.35
  • 空気消費量 (L/min)
    170
  • 本体寸法(長さ×奥行×高さ) (mm)
    155×42×33
  • 質量 (g)
    350

型番:

TL9023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 推奨コンプレッサ:2馬力以上

規格表

エアーグラインダーキット 規格表01

TL9023の仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
25000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.59
コレット・ベルト・パッドサイズ(mm)
φ3.18・6.0・6.35
空気消費量(L/min)
170
本体寸法(長さ×奥行×高さ)(mm)
155×42×33
質量(g)
350
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TL9023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6037,726
( 8,499 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンディタイプの高速グラインダー、バリ取り・修正仕上作業・錆落としに。
【特長】
・日曜大工向け
・グラインダーと砥石のセット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)の型番TL9023のページです。 型番TL9023に関する仕様情報を記載しております。
エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型仕上げ作業で
5
満足度:5.0
ヤナセのクッションコーンを付けて 使用することが多いです。 工場内で1日1度はしようしていると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)
エアーグラインダー TL9520
マイクロハンドツール U Light ユーライト
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
マイクログラインダー MAG-123Plus
マイクロハンドツール MAG-091N
メーカーアネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)UHTUHTUHTUHT
通常価格8,6037,05818,08519,80029,89829,898
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目1日目1日目1日目
無負荷回転数(rpm)250002500055000550002350048000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.590.590.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6
コレット・ベルト・パッドサイズ(mm)φ3.18・6.0・6.35-----
空気消費量(L/min)170230----
よく一緒に購入される商品

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング