ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

オイルフリーコンプレッサ エルフ

型番:

FX7401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX7401の仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
潤滑方式
無給油式
最高圧力(MPa)
0.6 ~ 0.8
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
10~100未満
駆動源(定格電圧)
100V
モータ出力(kW)
0.55
タンク容量(L)
24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
580×320×570
連続運転時間(min)
30
重量(g)
22000
仕様
圧力開閉器式、3/4馬力
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

オイルフリーコンプレッサー エルフ:関連画像

コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式です。

用途

空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。

機能

起動性と騒音を配慮したモデルです。

仕様

制御方式圧力開閉器式
モータ出力0.55kW
電源単相100V
制御圧力0.60~0.80MPa
吐出空気量(50・60Hz)36・43L/min
タンク容量24L
サイズ(本体寸法)幅580×奥行320×高さ570mm
重量22,000g

※出力はモーター出力を表します。消費電力換算で約2倍となります。
※吐出空気量はJISに基づき最高圧力時で表示しています。メーカーにより低圧時の吐出量を記載していることがあります。
※連続運転時間は遵守してください。指定の連続運転時間と同じ休止時間を設けてください。特に空気量を多く使用する機器では注意が必要です。連続運転時間は取扱説明書で定格時間と表示している場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
FX7401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,002
( 30,802 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
【特長】
・起動性と騒音を配慮したモデル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフリーコンプレッサ エルフの型番FX7401のページです。 型番FX7401に関する仕様情報を記載しております。
オイルフリーコンプレッサ エルフのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアダスト
5
満足度:5.0
コンパクトで使い勝手が良さそう。 オイルフリーなので、圧縮空気に油が混ざらないのがいい。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフリーコンプレッサ エルフ
オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)
バキュームクリーナー(エアー式)
エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー
エア2点セット A-17675
エアコンプレッサ SR-045
メーカーアネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)エスコ和コーポレーションマキタSK-11
通常価格28,00240,8026,770106,666 -14,06227,315
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目3日目3日目在庫品1日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー関連部品汎用コンプレッサー関連部品汎用コンプレッサー
潤滑方式無給油式無給油式-無給油式-無給油式
最高圧力(MPa)0.6 / 0.80.6 / 0.8-0.78-0.6 / 0.8
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)10~100未満10~100未満-100~200未満--
駆動源(定格電圧)100V100V---100V
よく一緒に購入される商品

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト