17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネスト岩田 インパクトレンチ

通常単価(税別)
7,462
税込単価
8,208
通常出荷日:3日目

ボルトナットの締め付け・取り外しに。【特長】・ロッキングドック機構・軽自動車・普通乗用車のタイヤ交換に

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    312
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    14
  • 空気消費量 (m³/min)
    140
  • 打撃数 (打/分)
    650
  • 本体寸法(長さ×奥行×高さ) (mm)
    180×75×200
  • 質量 (kg)
    2.2

型番:

TL2101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番ソケット差込角
mm
能力ボルトトルク
N・m
空気消費量
L/分
打撃数
打/分
本体寸法
長さ×奥行×高さ mm
本体質量
kg
TL210112.7M14312140650180×75×2002.2

使用方法・使用事例

使用事例

インパクトレンチ 使用事例

TL2101の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
312
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
14
空気消費量(m³/min)
140
打撃数(打/分)
650
本体寸法(長さ×奥行×高さ)(mm)
180×75×200
質量(kg)
2.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL2101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,462
( 8,208 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボルトナットの締め付け・取り外しに。
【特長】
・ロッキングドック機構
・軽自動車・普通乗用車のタイヤ交換に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネスト岩田 インパクトレンチの型番TL2101のページです。 型番TL2101に関する仕様情報を記載しております。
アネスト岩田 インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネスト岩田 インパクトレンチ
インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)
インパクトレンチNAW-1200
インパクトレンチ YW-19C
超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX
超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP
メーカーアネスト岩田キャンベル(DIY)空研日本ニューマチック工業ヨコタ工業ベッセルベッセル
通常価格7,46251,51768,28983,33354,04649,401
通常出荷日3日目4日目1日目4日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)312520135600240.3304
ソケット差込角(mm)12.712.712.71912.712.7
能力ボルト径(mmφ)1416標準:12/高力:10191616
空気消費量(m³/min)1400.30.10.70.40.4
打撃数(打/分)650-----
よく一緒に購入される商品

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング