ツール用品技術窓口

【特長】・オイルホール完全対応。ミーリング、ドリル加工に最適です
| 型番 | 主軸・シャンク形状 | 主軸・シャンク種類 | クーラント等供給方式 | φd | D |
|---|---|---|---|---|---|
| A100-SLM25-110 | HSK-A | HSK-A | センタースルー | 25mm | 65mm |
| A100-SLM32-110 | HSK-A | HSK-A | センタースルー | 32mm | 72mm |
| A100-SLM40-120 | HSK-A | HSK-A | センタースルー | 40mm | 85mm |
| A100-SLM20-105 | HSK-A | HSK-A | センタースルー | 20mm | 52mm |
| A100-SLM50-125 | HSK-A | HSK-A | センタースルー | 50mm | 100mm |
| A100-SLM42-120 | HSK-A | HSK-A | センタースルー | 42mm | 85mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,318円 ( 34,450円 ) | 5日目 |
32,228円 ( 35,451円 ) | 5日目 |
32,228円 ( 35,451円 ) | 5日目 |
33,138円 ( 36,452円 ) | 5日目 |
33,138円 ( 36,452円 ) | 5日目 |
34,037円 ( 37,441円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-E32タイプ
0通常価格(税別):17,100円~

日研工作所
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32
0通常価格(税別):8,646円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ
5通常価格(税別):9,000円~

大昭和精機
メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)
5通常価格(税別):10,278円~

日研工作所
NPUドリルチャック
5通常価格(税別):19,641円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30
4.4通常価格(税別):16,660円~

MSTコーポレーション
データワンコレットホルダ B型
4.3通常価格(税別):10,214円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~