ツール用品技術窓口

【特長】・増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヶ所の溝にテーパーを付け...
詳細を確認| 型番 | 主軸・シャンク形状 | 主軸・シャンク種類 | φd | D |
|---|---|---|---|---|
| A100-MMC20-110 | HSK-A | HSK-A | 20mm | 52mm |
| A100-MMC32-120 | HSK-A | HSK-A | 32mm | 73mm |
| A100-MMC32-165 | HSK-A | HSK-A | 32mm | 73mm |
| A100-MMC20-165 | HSK-A | HSK-A | 20mm | 52mm |
| A100-MMC25-200 | HSK-A | HSK-A | 25mm | 60mm |
| A100-MMC25-110 | HSK-A | HSK-A | 25mm | 60mm |
| A100-MMC20-300 | HSK-A | HSK-A | 20mm | 52mm |
| A100-MMC32-200 | HSK-A | HSK-A | 32mm | 73mm |
| A100-MMC20-200 | HSK-A | HSK-A | 20mm | 52mm |
| A100-MMC32-300 | HSK-A | HSK-A | 32mm | 73mm |
| A100-MMC25-300 | HSK-A | HSK-A | 25mm | 60mm |
| A100-MMC25-165 | HSK-A | HSK-A | 25mm | 60mm |
| A100-MMC42-135 | HSK-A | HSK-A | 42mm | 93mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
59,007円 ( 64,908円 ) | 5日目 |
71,270円 ( 78,397円 ) | 5日目 |
81,258円 ( 89,384円 ) | 5日目 |
102,587円 ( 112,846円 ) | 5日目 |
61,282円 ( 67,410円 ) | 5日目 |
72,169円 ( 79,386円 ) | 5日目 |
82,157円 ( 90,373円 ) | 5日目 |
103,497円 ( 113,847円 ) | 5日目 |
67,186円 ( 73,905円 ) | 5日目 |
72,169円 ( 79,386円 ) | 5日目 |
82,157円 ( 90,373円 ) | 5日目 |
103,497円 ( 113,847円 ) | 5日目 |
78,073円 ( 85,880円 ) | 5日目 |
【特長】
・増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヶ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500Kg-m
・チャック口元から150mm先端にて10μを保証
・ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30
4.3通常価格(税別):25,200円~

アルプスツール
コレットホルダ(Metric仕様)
0通常価格(税別):14,116円~

日研工作所
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32
0通常価格(税別):8,646円~

日研工作所
ミーリングチャック BT40-C
0通常価格(税別):23,852円~

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-E32タイプ
0通常価格(税別):17,100円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ
5通常価格(税別):9,000円~

大昭和精機
メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)
5通常価格(税別):10,278円~