ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プルスタッドボルト(BT30~BT50)

プルスタッドボルト(BT30~BT50) 2500-30
通常単価(税別)
3,2823,183
税込単価
3,6103,501
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】材質がSNCM420でBT30~BT50のテーパに適合しているプルスタッドボルトです。

型番:

2500-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2500-30の仕様・寸法情報

詳細タイプ
備考BT50-90°
D(mm)
23
L1(mm)
45
H(mm)
38
L(mm)
85
D1(mm)
17
d(mm)
-
テーパNo.
BT50
θ(°)
90
d1(mm)
25
M
M24
備考
BT50-90°

商品情報

製品仕様

型番DL1テーパNo.
2500-3023mm45mmBT50

型番リスト

表示件数
型番
2500-30

詳細タイプ

D

(mm)

L1

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

D1

(mm)

d

(mm)

テーパNo.

θ

(°)

d1

(mm)

M

備考

最小発注数量
備考BT50-90°
23
45
38
85
17
-
BT50
90
25
M24
BT50-90°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,2823,183
( 3,501 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】材質がSNCM420でBT30~BT50のテーパに適合しているプルスタッドボルトです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プルスタッドボルト(BT30~BT50)の型番2500-30のページです。 型番2500-30に関する仕様情報を記載しております。
プルスタッドボルト(BT30~BT50)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルスタッドボルト(BT30~BT50)
BT30-DTB12用プルスタッド
プルボルト BTシリーズ
プルボルト専用脱着工具 プル丸(BT50)
PSB プルスタッド BT
プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸(BT30)
メーカーマンヨーツールMSTコーポレーションVERTEXTHE CUTNTツールTHE CUT
通常価格3,2823,1722,085 -7,203 -3,069 -7,850 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング