17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TBSスローアウェイ式角バイトバックボーリング

TBSスローアウェイ式角バイトバックボーリング
通常単価(税別)
11,52212,443
税込単価
12,67413,687
通常出荷日:5日目

【特長】・インサートチップは刃物メーカーのチップをご使用ください。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状クランプ方式全長
TBS916L内径・通し穴S(四角形)スクリューオン(S)120mm
TBS919L内径・通し穴S(四角形)スクリューオン(S)140mm
TBS913L内径・通し穴S(四角形)スクリューオン(S)80mm

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適合チップ

レンチ

最小発注数量
80
CC□□09T3□□
TF15
1個
120
CC□□09T3□□
TF15
1個
140
CC□□12O4□□
TF20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,522
( 12,674 )
5日目
11,522
( 12,674 )
5日目
12,443
( 13,687 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサートチップは刃物メーカーのチップをご使用ください。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBSスローアウェイ式角バイトバックボーリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBSスローアウェイ式角バイトバックボーリング
角ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)
極小径ボーリングバイト CKB型(角シャンク)
SVNS-XN型(角シャンク:L型タイプ)
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDXCR/L-H
小内径ボーリング ツインバー STW型(横置きチップ用角シャンク)
メーカーマンヨーツール三菱マテリアル住友電工ハードメタル京セラタンガロイ京セラ
通常価格11,522-8,515 -8,636 -9,460 -28,630 -8,290 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目〜4日目1日目4日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴
適合チップ形状S(四角形)ISO規格外ISO規格外V(35°ひし形)D(55°ひし形)ISO規格外
クランプ方式スクリューオン(S)ISO規格外クランプオン(C)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング