17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

WMH ウェッジミルホルダ BT40

WMH ウェッジミルホルダ BT40
通常単価(税別)
37,67339,948
税込単価
41,44043,943
通常出荷日:5日目

【特長】・クランプスクリューを軽く締めるだけで、エンドミルのフラット部ウェッジが強力に働き、エンドミル...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番主軸・シャンク形状主軸・シャンク種類主軸・シャンク番号φdD
BT40-WMH16-60BTBT4016mm48mm
BT40-WMH25-90BTBT4025mm63mm
BT40-WMH10-60BTBT4010mm36mm
BT40-WMH32-105BTBT4032mm72mm
BT40-WMH12-60BTBT4012mm42mm
BT40-WMH20-60BTBT4020mm55mm

型番リスト

表示件数

φd

(mm)

D

(mm)

C2

(mm)

最小発注数量
10
36
60
1個
12
42
60
1個
16
48
60
1個
20
55
60
1個
25
63
90
1個
32
72
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,673
( 41,440 )
5日目
37,673
( 41,440 )
5日目
37,673
( 41,440 )
5日目
37,673
( 41,440 )
5日目
39,948
( 43,943 )
5日目
39,948
( 43,943 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプスクリューを軽く締めるだけで、エンドミルのフラット部ウェッジが強力に働き、エンドミルを強固にロックします
・ウェッジの締め付けシステムは最大の剛性と精度を保証
・超重切削に対し、スベリ、抜け無し
・締め、弛めにハンマー不要(軽く締めるだけで、後は切削力がエンドミルを自動で締め付けます)
・ウェッジはエンドミルのフラット部を締め付け把握力はサイドロックホルダの数倍増です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WMH ウェッジミルホルダ BT40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WMH ウェッジミルホルダ BT40
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30
SLA サイドロックホルダ BT40
ST エクステンションサイドロックホルダ ST20
サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT40
サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50
メーカーマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツール日研工作所大昭和精機
通常価格37,673-17,51318,435 -11,982 -13,089 -34,203
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目〜5日目
主軸・シャンク形状BTBTBTST(ストレートシャンク)BTBT
主軸・シャンク種類BTBTBTSTBTBT
主軸・シャンク番号403040204050
商品タイプBT40BT30BT40ST20--
特長クランプスクリューを軽く締めるだけで、エンドミルのフラット部をウェッジが強力に働き、エンドミルを強固にロックします。ウェッジの締め付けシステムは最大の剛性と精度を保証。超重切削に対し、スベリ、抜け無し。締め、弛めにハンマー不要。(軽く締めるだけで、後は切削力がエンドミルを自動で締め付けます。ウェッジはエンドミルのフラット部を締め付け把握力はサイドロックホルダの数倍増です。センタースルーオイルホール対応。剛性を考慮し角度を付けたボディ。ミーリング、ドリル加工に最適です。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング