ツール用品技術窓口

【特長】・把握力はコレットチャックの3倍。・細身で干渉が少ない。・高バランス形状高速加工に最適。・抜群...
詳細を確認| 型番 | 図面タイプ | φd | L1 | H | L | φD | φD1 | 先端振れ精度 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST16-S3-150 | 2 | 3mm | 70mm | 10mm | 150mm | 16mm | 6mm | 3μm | 80mm |
| ST32-S16-200 | 2 | 16mm | 80mm | 35mm | 200mm | 32mm | 25mm | 3μm | 120mm |
| ST20-S3-200 | 2 | 3mm | 120mm | 10mm | 200mm | 20mm | 6mm | 3μm | 80mm |
| ST20-S3-150 | 2 | 3mm | 80mm | 10mm | 150mm | 20mm | 6mm | 3μm | 70mm |
| ST10-S3-100 | 1 | 3mm | 38mm | 10mm | 100mm | 10mm | 6mm | 3μm | - |
| ST32-S12-200 | 2 | 12mm | 100mm | 30mm | 200mm | 32mm | 20mm | 3μm | 100mm |
| ST32-S20-200 | 1 | 20mm | - | 40mm | 200mm | 32mm | 32mm | 3μm | - |
| ST20-S3-100 | 2 | 3mm | 50mm | 10mm | 100mm | 20mm | 6mm | 3μm | 50mm |
| ST25-S10-150 | 2 | 10mm | 60mm | 30mm | 150mm | 25mm | 16mm | 3μm | 90mm |
| ST16-S4-150 | 2 | 4mm | 70mm | 12mm | 150mm | 16mm | 7mm | 3μm | 80mm |
| ST20-S8-150 | 2 | 8mm | 60mm | 25mm | 150mm | 20mm | 14mm | 3μm | 90mm |
| ST10-S3-150 | 1 | 3mm | 38mm | 10mm | 150mm | 10mm | 6mm | 3μm | - |
| ST20-S6-150 | 2 | 6mm | 60mm | 20mm | 150mm | 20mm | 12mm | 3μm | 90mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,435円 ( 20,279円 ) | 5日目 |
19,355円 ( 21,291円 ) | 5日目 |
20,278円 ( 22,306円 ) | 5日目 |
20,278円 ( 22,306円 ) | 5日目 |
20,278円 ( 22,306円 ) | 5日目 |
21,200円 ( 23,320円 ) | 5日目 |
27,651円 ( 30,416円 ) | 5日目 |
18,435円 ( 20,279円 ) | 5日目 |
18,435円 ( 20,279円 ) | 5日目 |
18,435円 ( 20,279円 ) | 5日目 |
23,503円 ( 25,853円 ) | 5日目 |
23,503円 ( 25,853円 ) | 5日目 |
24,425円 ( 26,868円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-E32タイプ
0通常価格(税別):17,100円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ
5通常価格(税別):9,000円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)
3通常価格(税別):7,200円~

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

日研工作所
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32
0通常価格(税別):8,646円~

大昭和精機
メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)
5通常価格(税別):10,278円~

日研工作所
NPUドリルチャック
5通常価格(税別):19,641円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30
4.4通常価格(税別):16,660円~

MSTコーポレーション
データワンコレットホルダ B型
4.3通常価格(税別):10,214円~