ツール用品技術窓口

【特長】・MTC 超ロングスリムチャックホルダに適合。・深い穴加工に標準ドリルを使用出来コスト削減が可...
詳細を確認| 型番 | 詳細タイプ | 商品タイプ | d | H1 |
|---|---|---|---|---|
| MTC20-20 | MTCコレット | MTC20 | 20mm | 55mm |
| MTC12-8 | MTCコレット | MTC12 | 8mm | 30mm |
| MTC20-10 | MTCコレット | MTC20 | 10mm | 45mm |
| MTC8-8 | MTCコレット | MTC8 | 8mm | 26mm |
| MTC20-6 | MTCコレット | MTC20 | 6mm | 30mm |
| MTC20-12 | MTCコレット | MTC20 | 12mm | 45mm |
| MTC20-8 | MTCコレット | MTC20 | 8mm | 30mm |
| MTC12-12 | MTCコレット | MTC12 | 12mm | 40mm |
| MTC8-6 | MTCコレット | MTC8 | 6mm | 26mm |
| MTC12-6 | MTCコレット | MTC12 | 6mm | 30mm |
| MTC12-10 | MTCコレット | MTC12 | 10mm | 40mm |
| MTC20-16 | MTCコレット | MTC20 | 16mm | 55mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,296円 ( 9,126円 ) | 15日目 |
8,757円 ( 9,633円 ) | 5日目 |
8,757円 ( 9,633円 ) | 5日目 |
8,757円 ( 9,633円 ) | 5日目 |
8,757円 ( 9,633円 ) | 5日目 |
9,217円 ( 10,139円 ) | 5日目 |
10,139円 ( 11,153円 ) | 5日目 |
10,139円 ( 11,153円 ) | 5日目 |
10,139円 ( 11,153円 ) | 5日目 |
10,139円 ( 11,153円 ) | 5日目 |
10,139円 ( 11,153円 ) | 5日目 |
11,522円 ( 12,674円 ) | 5日目 |
【特長】
・MTC 超ロングスリムチャックホルダに適合。
・深い穴加工に標準ドリルを使用出来コスト削減が可能になります。
・抜群の振れ精度5μm以下。
・刃物脱着が容易、高価な専用装置が不要です。
シンプル構造で作業性UP。
・エンドミル用は金型仕上加工に最適。



マンヨーツール
MRC 小径コレット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
ニューベビーコレット
4.4通常価格(税別):5,811円~

日研工作所
スリムコレット(SKコレット)
3.8通常価格(税別):4,125円~

トラスコ中山
TRUSCO ERコレット
5通常価格(税別):3,649円~

大昭和精機
マイクロコレット(メガマイクロチャック用)
4.5通常価格(税別):5,811円~

NTツール
コレット FDC
5通常価格(税別):5,798円~

大昭和精機
メガERコレット
5通常価格(税別):5,904円~

アルプスツール
ARコレットチャック
5通常価格(税別):6,087円~

大昭和精機
メガEコレット
4.5通常価格(税別):6,721円~

ユキワ精工
SGコレット
5通常価格(税別):5,347円~