17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャック

ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャック
通常単価(税別)
16,13024,425
税込単価
17,74326,868
通常出荷日:5日目

【特長】・旋盤、複合加工機用ホルダ。・高精度ドリル加工、リーマ加工に最適。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番φd(mm)
ST20F-MRC10-1000.5~10.0
ST32F-MRC20-1302.0~20.0
ST16F-MRC7-800.2~7.0
ST32F-MRC16-1201.0~16.0
ST32F-MRC13-1001.0~13.0

型番リスト

表示件数

図面タイプ

φd

(mm)

L

(mm)

H1

(mm)

φD

(mm)

φD1

(mm)

H2

(mm)

G

最小発注数量
1
0.2~7.0
80
-
16
16
-
M8XP1.0
1個
2
0.5~10.0
100
62
20
28
38
M11XP1.0
1個
1
1.0~13.0
100
-
32
35
-
M15XP1.5
1個
2
1.0~16.0
120
80
32
42
40
M18XP1.5
1個
2
2.0~20.0
130
80
32
50
50
M22XP1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,130
( 17,743 )
5日目
20,278
( 22,306 )
5日目
20,739
( 22,813 )
5日目
23,042
( 25,346 )
5日目
24,425
( 26,868 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋盤、複合加工機用ホルダ。
・高精度ドリル加工、リーマ加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャック
ST-MRC ストレ-トシャンクコレットチャック
MRC コレットチャックホルダ
HSK-MRC コレットチャックホルダ
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT40
MMC ミルマックス ミ-リングチャック BT50
メーカーマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツール
通常価格16,130-17,052 -33,590 -40,847 -17,513 -44,935 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
特長旋盤、複合加工機用ホルダ高精度ドリル加工、リーマ加工に最適。ミーリングチャック、コレットチャックで使用していただけます。長さ方向の調整が自由自在耐久力、高精度コレットチャック。シンクロタップ完全対応。高バランスボディ高速回転のボディバランスを最小必要部の研削加工を施して有ります。オイルホール対応可能。耐久力、高精度コレットチャック。シンクロタップ完全対応。高バランスボディ高速回転のボディバランスを最小必要部の研削加工を施して有ります。オイルホール対応可能。センタースルーオイルホール対応。剛性を考慮し角度を付けたボディ。ミーリング、ドリル加工に最適です。把握力:増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヶ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500Kg-m。精度保証:チャック口元から150mm先端にて10μを保証。寿命:ニッケル、クロム、モリブデンを含有する。特殊鋼を焼入及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト