17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が45型番あります。

MRC コレットチャックホルダ

MRC コレットチャックホルダ
通常単価(税別)
33,59064,001
税込単価
36,94970,401
通常出荷日:5日目

【特長】・耐久力、高精度コレットチャック。・シンクロタップ完全対応。・高速回転用高バランスボディ。・オ...

詳細を確認
未確定:候補が45型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番主軸・シャンク形状主軸・シャンク種類主軸・シャンク番号クーラント等供給方式φd
BT50-MRC10-350BTBT50センタースルー0.5~10.0mm
BT50-MRC20-250BTBT50センタースルー2.0~20.0mm
BT50-MRC20-300BTBT50センタースルー2.0~20.0mm
BT50-MRC10-300BTBT50センタースルー0.5~10.0mm
BT30-MRC13-75BTBT30センタースルー1.0~13.0mm
BT40-MRC16-75BTBT40センタースルー1.0~16.0mm
BT30-MRC13-100BTBT30センタースルー1.0~13.0mm
BT40-MRC10-150BTBT40センタースルー0.5~10.0mm
BT50-MRC10-250BTBT50センタースルー0.5~10.0mm
BT50-MRC13-350BTBT50センタースルー1.0~13.0mm
BT50-MRC16-200BTBT50センタースルー1.0~16.0mm
BT30-MRC10-75BTBT30センタースルー0.5~10.0mm
BT40-MRC16-100BTBT40センタースルー1.0~16.0mm
BT50-MRC16-250BTBT50センタースルー1.0~16.0mm
BT30-MRC20-75BTBT30センタースルー2.0~20.0mm
BT50-MRC16-150BTBT50センタースルー1.0~16.0mm
BT40-MRC13-150BTBT40センタースルー1.0~13.0mm
BT40-MRC20-200BTBT40センタースルー2.0~20.0mm
BT40-MRC20-75BTBT40センタースルー2.0~20.0mm
BT50-MRC20-350BTBT50センタースルー2.0~20.0mm
BT40-MRC13-75BTBT40センタースルー1.0~13.0mm
BT50-MRC20-200BTBT50センタースルー2.0~20.0mm
BT40-MRC16-150BTBT40センタースルー1.0~16.0mm
BT50-MRC20-100BTBT50センタースルー2.0~20.0mm
BT30-MRC16-100BTBT30センタースルー1.0~16.0mm
BT30-MRC10-100BTBT30センタースルー0.5~10.0mm
BT30-MRC20-100BTBT30センタースルー2.0~20.0mm
BT50-MRC13-200BTBT50センタースルー1.0~13.0mm
BT50-MRC13-300BTBT50センタースルー1.0~13.0mm
BT40-MRC20-100BTBT40センタースルー2.0~20.0mm
BT50-MRC10-200BTBT50センタースルー0.5~10.0mm
BT40-MRC10-100BTBT40センタースルー0.5~10.0mm
BT50-MRC10-150BTBT50センタースルー0.5~10.0mm
BT40-MRC20-150BTBT40センタースルー2.0~20.0mm
BT50-MRC20-150BTBT50センタースルー2.0~20.0mm
BT40-MRC16-200BTBT40センタースルー1.0~16.0mm
BT40-MRC10-200BTBT40センタースルー0.5~10.0mm
BT50-MRC13-250BTBT50センタースルー1.0~13.0mm
BT30-MRC16-75BTBT30センタースルー1.0~16.0mm
BT50-MRC16-300BTBT50センタースルー1.0~16.0mm
BT40-MRC13-200BTBT40センタースルー1.0~13.0mm
BT40-MRC13-100BTBT40センタースルー1.0~13.0mm
BT40-MRC10-75BTBT40センタースルー0.5~10.0mm
BT50-MRC13-150BTBT50センタースルー1.0~13.0mm
BT50-MRC16-350BTBT50センタースルー1.0~16.0mm

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

図面タイプ

商品タイプ

φd

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

C

(mm)

G

θ

(°)

最小発注数量
30
1
BT30
0.5~10.0
28
-
75
-
M11XP1.0
-
1個
30
1
BT30
0.5~10.0
28
-
100
-
M11XP1.0
-
1個
30
1
BT30
1.0~13.0
35
-
75
-
M15XP1.5
-
1個
30
1
BT30
1.0~13.0
35
-
100
-
M15XP1.5
-
1個
30
1
BT30
1.0~16.0
42
-
75
-
M18XP1.5
-
1個
30
1
BT30
1.0~16.0
42
-
100
-
M18XP1.5
-
1個
30
1
BT30
2.0~20.0
50
-
75
-
M22XP1.5
-
1個
30
1
BT30
2.0~20.0
50
-
100
-
M22XP1.5
-
1個
40
1
BT40
0.5~10.0
28
-
75
-
M11XP1.0
-
1個
40
1
BT40
0.5~10.0
28
-
100
-
M11XP1.0
-
1個
40
1
BT40
0.5~10.0
28
-
150
-
M11XP1.0
-
1個
40
1
BT40
0.5~10.0
28
-
200
-
M11XP1.0
-
1個
40
1
BT40
1.0~13.0
35
-
75
-
M15XP1.5
-
1個
40
1
BT40
1.0~13.0
35
-
100
-
M15XP1.5
-
1個
40
1
BT40
1.0~13.0
35
-
150
-
M15XP1.5
-
1個
40
1
BT40
1.0~13.0
35
-
200
-
M15XP1.5
-
1個
40
1
BT40
1.0~16.0
42
-
75
-
M18XP1.5
-
1個
40
1
BT40
1.0~16.0
42
-
100
-
M18XP1.5
-
1個
40
1
BT40
1.0~16.0
42
-
150
-
M18XP1.5
-
1個
40
1
BT40
1.0~16.0
42
-
200
-
M18XP1.5
-
1個
40
1
BT40
2.0~20.0
50
-
75
-
M22XP1.5
-
1個
40
1
BT40
2.0~20.0
50
-
100
-
M22XP1.5
-
1個
40
1
BT40
2.0~20.0
50
-
150
-
M22XP1.5
-
1個
40
1
BT40
2.0~20.0
50
-
200
-
M22XP1.5
-
1個
50
1
BT50
0.5~10.0
28
-
150
-
M11XP1.0
-
1個
50
1
BT50
0.5~10.0
28
-
200
-
M11XP1.0
-
1個
50
2
BT50
0.5~10.0
28
160
250
50
M11XP1.0
12
1個
50
2
BT50
0.5~10.0
28
160
300
71
M11XP1.0
12
1個
50
2
BT50
0.5~10.0
28
160
350
70
M11XP1.0
8
1個
50
1
BT50
1.0~13.0
35
-
150
-
M15XP1.5
-
1個
50
1
BT50
1.0~13.0
35
-
200
-
M15XP1.5
-
1個
50
2
BT50
1.0~13.0
35
-
250
-
M15XP1.5
-
1個
50
2
BT50
1.0~13.0
35
210
300
55.5
M15XP1.5
12
1個
50
2
BT50
1.0~13.0
35
210
350
62
M15XP1.5
8
1個
50
1
BT50
1.0~16.0
42
-
150
-
M18XP1.5
-
1個
50
1
BT50
1.0~16.0
42
-
200
-
M18XP1.5
-
1個
50
1
BT50
1.0~16.0
42
-
250
-
M18XP1.5
-
1個
50
1
BT50
1.0~16.0
42
-
300
-
M18XP1.5
-
1個
50
2
BT50
1.0~16.0
42
260
350
61
M18XP1.5
12
1個
50
1
BT50
2.0~20.0
50
-
100
-
M22XP1.5
-
1個
50
1
BT50
2.0~20.0
50
-
150
-
M22XP1.5
-
1個
50
1
BT50
2.0~20.0
50
-
200
-
M22XP1.5
-
1個
50
1
BT50
2.0~20.0
50
-
250
-
M22XP1.5
-
1個
50
1
BT50
2.0~20.0
50
-
300
-
M22XP1.5
-
1個
50
1
BT50
2.0~20.0
50
-
350
-
M22XP1.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,590
( 36,949 )
5日目
34,500
( 37,950 )
5日目
33,590
( 36,949 )
5日目
34,500
( 37,950 )
5日目
35,853
( 39,438 )
5日目
36,763
( 40,439 )
5日目
39,038
( 42,942 )
5日目
39,948
( 43,943 )
5日目
33,590
( 36,949 )
5日目
33,590
( 36,949 )
5日目
36,763
( 40,439 )
5日目
39,948
( 43,943 )
5日目
33,590
( 36,949 )
5日目
33,590
( 36,949 )
5日目
36,763
( 40,439 )
5日目
39,948
( 43,943 )
5日目
36,763
( 40,439 )
5日目
36,763
( 40,439 )
5日目
39,948
( 43,943 )
5日目
41,757
( 45,933 )
5日目
39,038
( 42,942 )
5日目
39,948
( 43,943 )
5日目
41,757
( 45,933 )
5日目
44,942
( 49,436 )
5日目
42,216
( 46,438 )
5日目
44,935
( 49,429 )
5日目
49,019
( 53,921 )
5日目
53,103
( 58,413 )
5日目
58,097
( 63,907 )
5日目
42,216
( 46,438 )
5日目
46,300
( 50,930 )
5日目
49,929
( 54,922 )
5日目
54,013
( 59,414 )
5日目
58,097
( 63,907 )
5日目
45,839
( 50,423 )
5日目
49,019
( 53,921 )
5日目
53,103
( 58,413 )
5日目
57,198
( 62,918 )
5日目
61,282
( 67,410 )
5日目
43,126
( 47,439 )
5日目
47,659
( 52,425 )
5日目
50,833
( 55,916 )
5日目
56,288
( 61,917 )
5日目
59,917
( 65,909 )
5日目
64,001
( 70,401 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久力、高精度コレットチャック。
・シンクロタップ完全対応。
・高速回転用高バランスボディ。
・オイルホール対応可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MRC コレットチャックホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRC コレットチャックホルダ
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT50
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT40
ニューベビーチャック(STシャンク)ST32
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT40
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30
メーカーマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツール大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格33,590-24,886 -17,513 -11,135 -19,550 -16,660 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
主軸・シャンク形状BTBTBTST(ストレートシャンク)BTBT
主軸・シャンク種類BTBTBTSTBTBT
クーラント等供給方式センタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルー
特長耐久力、高精度コレットチャック。シンクロタップ完全対応。高バランスボディ高速回転のボディバランスを最小必要部の研削加工を施して有ります。オイルホール対応可能。センタースルーオイルホール対応。剛性を考慮し角度を付けたボディ。ミーリング、ドリル加工に最適です。センタースルーオイルホール対応。剛性を考慮し角度を付けたボディ。ミーリング、ドリル加工に最適です。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング