17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

高圧用バックアップスクリュ-

高圧用バックアップスクリュ-
通常単価(税別)
5,197
税込単価
5,717
通常出荷日:5日目

【特長】・クーラントタイプ調節ネジ部品・詳細タイプ:高圧用バックアップスクリュー・H(mm):10

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番DLdO-ring
HRMS1815mm30mmM18P=1.5mmP9
HRMS1512mm25mmM15P=1.5mmP6
HRMS118mm25mmM11P=1.0mmN4
HRMS2219mm30mmM22P=1.5mmP12

型番リスト

表示件数

D

(mm)

L

(mm)

d

(mm)

h

(mm)

O-ring

最小発注数量
8
25
M11P=1.0
2.5
N4
1個
12
25
M15P=1.5
3
P6
1個
15
30
M18P=1.5
4
P9
1個
19
30
M22P=1.5
5
P12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,197
( 5,717 )
5日目
5,197
( 5,717 )
5日目
5,197
( 5,717 )
5日目
5,197
( 5,717 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クーラントタイプ調節ネジ部品
・詳細タイプ:高圧用バックアップスクリュー
・H(mm):10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧用バックアップスクリュ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用バックアップスクリュ-
バックアップスクリュー
MRC用レンチ
MRC用ク-ラントシ-ル付き調整ネジ
FMP プランジ変換アダプター
アジャスタブルトルクレンチ用スパナ
メーカーマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールMSTコーポレーション
通常価格5,1972,000 -3,800 -3,000 -20,278 -11,514 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目3日目
詳細タイプ高圧用バックアップスクリューバックアップスクリューレンチネジFMPプランジ変換アダプター-
H(mm)1025----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング