17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

バックアップスクリュー

バックアップスクリュー
通常単価(税別)
2,0002,300
税込単価
2,2002,530
通常出荷日:5日目

【特長】・クーラントタイプ調節ネジ部品・詳細タイプ:バックアップスクリュー・H(mm):25

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番DLdC
M22-SN55mm70mmM22P=1.5mm45mm
M22-SN1818mm50mmM22P=1.5mm25mm
M22-SN1111mm60mmM22P=1.5mm35mm
M18-SN55mm60mmM18P=1.5mm35mm
M18-SN1111mm50mmM18P=1.5mm25mm

型番リスト

表示件数

D

(mm)

L

(mm)

d

(mm)

C

(mm)

最小発注数量
5
60
M18P=1.5
35
1個
11
50
M18P=1.5
25
1個
5
70
M22P=1.5
45
1個
11
60
M22P=1.5
35
1個
18
50
M22P=1.5
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
5日目
2,000
( 2,200 )
5日目
2,300
( 2,530 )
5日目
2,300
( 2,530 )
5日目
2,300
( 2,530 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クーラントタイプ調節ネジ部品
・詳細タイプ:バックアップスクリュー
・H(mm):25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バックアップスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックアップスクリュー
高圧用バックアップスクリュ-
FMP プランジ変換アダプター
MRC用ク-ラントシ-ル付き調整ネジ
MRC用レンチ
フックスパナ FSシリーズ
メーカーマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールユキワ精工
通常価格2,000-5,19720,278 -3,000 -3,800 -1,030 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
詳細タイプバックアップスクリュー高圧用バックアップスクリューFMPプランジ変換アダプターネジレンチ-
H(mm)2510----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング