ツール用品技術窓口

【特長】・高送り用。往復突き加工用カッター変換アーバ。・金型深彫の加工で、アーバの長さが少し足りない時...
詳細を確認| 型番 | D | H | L | D1 | d |
|---|---|---|---|---|---|
| FMP22-22.225-OD48-35 | 48mm | 18mm | 35mm | 22.225mm | 22mm |
| FMP22-22.225-OD60-35 | 60mm | 18mm | 35mm | 22.225mm | 22mm |
| FMP31.75-32-OD76-50 | 76mm | 22mm | 50mm | 32mm | 31.75mm |
| FMP22.225-22-OD60-35 | 60mm | 18mm | 35mm | 22mm | 22.225mm |
| FMP31.75-32-OD96-50 | 96mm | 22mm | 50mm | 32mm | 31.75mm |
| FMP22.225-22-OD47-35 | 47mm | 18mm | 35mm | 22mm | 22.225mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,278円 ( 22,306円 ) | 5日目 |
21,200円 ( 23,320円 ) | 5日目 |
20,278円 ( 22,306円 ) | 5日目 |
21,200円 ( 23,320円 ) | 5日目 |
22,581円 ( 24,839円 ) | 5日目 |
26,729円 ( 29,402円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
チャックハンドル JHシリーズ
4.2通常価格(税別):700円~

NTツール
差込ブシュ 止めネジ T型
0通常価格(税別):200円~

大昭和精機
ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):1,674円~

大昭和精機
メガパーフェクトシール
0通常価格(税別):8,169円~

日研工作所
モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド
4通常価格(税別):2,737円~

大昭和精機
コレットエジェクタ(ニューベビーコレット用)
5通常価格(税別):1,297円

ユキワ精工
ロックナット NDN/SGNシリーズ
5通常価格(税別):5,107円~

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):250円~

MSTコーポレーション
パレット(コレットスタンド)
4.3通常価格(税別):2,398円~