17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • インロー径(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • インロー高さ(mm)

    ~mm
  • キー幅(mm)

    ~mm
  • キー高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

FMP プランジエクステンション

FMP プランジエクステンション
通常単価(税別)
20,27829,955
税込単価
22,30632,951
通常出荷日:5日目

【特長】・金型深彫の加工で、アーバの長さが少し足りない時に威力を発揮いたします。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番インロー径ホルダ長さインロー高さキー幅キー高さ
FMP31.75-OD76-12031.75mm120mm30mm12.7mm7mm
FMP22-OD48-10022mm100mm18mm10mm5mm
FMP22.225-OD60-10022.225mm100mm18mm8mm4mm
FMP22-OD60-5022mm50mm18mm10mm5mm
FMP22.225-OD47-10022.225mm100mm18mm8mm4mm
FMP27-OD73-10027mm100mm20mm12mm6mm
FMP31.75-OD76-6031.75mm60mm30mm12.7mm7mm
FMP31.75-OD96-12031.75mm120mm30mm12.7mm7mm
FMP22.225-OD47-5022.225mm50mm18mm8mm4mm
FMP22.225-OD60-5022.225mm50mm18mm8mm4mm
FMP31.75-OD96-6031.75mm60mm30mm12.7mm7mm
FMP22-OD60-10022mm100mm18mm10mm5mm
FMP27-OD73-5027mm50mm20mm12mm6mm
FMP22-OD48-5022mm50mm18mm10mm5mm

型番リスト

表示件数

インロー径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

インロー高さ

(mm)

キー幅

(mm)

キー高さ

(mm)

K1

(mm)

W1

(mm)

φd

(mm)

φD

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

H1

(mm)

K

(mm)

W

(mm)

G

最小発注数量
22
50
18
10
5
6.3
10.4
22
48
18
50
20
5
10
M10X80
1個
22
100
18
10
5
6.3
10.4
22
48
18
100
20
5
10
M10X130
1個
22
50
18
10
5
6.3
10.4
22
60
18
50
20
5
10
M10X80
1個
22
100
18
10
5
6.3
10.4
22
60
18
100
20
5
10
M10X130
1個
22.225
50
18
8
4
5
8.4
22.225
47
18
50
19
4
8
M10X80
1個
22.225
100
18
8
4
5
8.4
22.225
47
18
100
19
4
8
M10X130
1個
22.225
50
18
8
4
5
8.4
22.225
60
18
50
19
4
8
M10X80
1個
22.225
100
18
8
4
5
8.4
22.225
60
18
100
19
4
8
M10X130
1個
27
50
20
12
6
8
12.4
27
73
20
50
23
6
12
M12X80
1個
27
100
20
12
6
8
12.4
27
73
20
100
23
6
12
M12X130
1個
31.75
60
30
12.7
7
8
12.7
31.75
76
30
60
32
7
-
M16X95
1個
31.75
120
30
12.7
7
8
12.7
31.75
76
30
120
32
7
-
M16X160
1個
31.75
60
30
12.7
7
8
12.7
31.75
96
30
60
32
7
-
M16X95
1個
31.75
120
30
12.7
7
8
12.7
31.75
96
30
120
32
7
-
M16X160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,726
( 22,799 )
5日目
23,503
( 25,853 )
5日目
21,734
( 23,907 )
5日目
24,425
( 26,868 )
5日目
20,278
( 22,306 )
5日目
23,503
( 25,853 )
5日目
21,200
( 23,320 )
5日目
24,425
( 26,868 )
5日目
21,200
( 23,320 )
5日目
24,425
( 26,868 )
5日目
22,581
( 24,839 )
5日目
25,807
( 28,388 )
5日目
26,729
( 29,402 )
5日目
29,955
( 32,951 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型深彫の加工で、アーバの長さが少し足りない時に威力を発揮いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FMP プランジエクステンションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FMP プランジエクステンション
FMP プランジアーバ(高送り用 往復突き加工用)
FMC フェイスミルアーバ 正面フライスカッタ用
HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用)
HSK-HMA/HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用)
FMA フェイスミルアーバ 正面フライスカッタ用
メーカーマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツール
通常価格20,278-25,807 -17,513 -17,052 -21,200 -18,435 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
詳細タイプ突き加工 ジョイントアーバ-----
特長金型深彫の加工で、アーバの長さが少し足りない時に威力を発揮いたします。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。金型の深い断面に最適。荒、仕上加工で加工時間の短縮。高剛性と高速仕様。サンドビック社、セコ社正面フライス用豊かな種類で多種多様なカッタに対応。金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上いたします。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用していただけます。センタースルーオイルホール対応。金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上いたします。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用していただけます。BT、HSKシャンクアーバ ショートサイズからロングサイズまでフルラインナップ。センタースルーオイルホール対応。JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ豊富な種類で多種多様のカッタに対応。荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング