17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FMH 中空軽量ロングアーバ(高送り用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FMH 中空軽量ロングアーバ(高送り用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BT50-FMH22-250-63

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・BT50の主軸に対応。

指定中の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BT
主軸・シャンク番号
50
カッター種類
FMH
インロー径(mm)
22
ホルダ長さ(mm)
250
インロー高さ(mm)
18
キー幅(mm)
10
キー高さ(mm)
5
重量(g)
6800
φD(mm)
22
L1(mm)
250

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト