17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • インロー径(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • インロー高さ(mm)

    ~mm
  • キー高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

FM フェイスミルアーバ

FM フェイスミルアーバ
通常単価(税別)
17,51325,489
税込単価
19,26428,038
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・豊富な種類で多種多様のカッタに対応。・荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番主軸・シャンク形状主軸・シャンク種類主軸・シャンク番号インロー径ホルダ長さインロー高さキー幅キー高さ
BT40-FM22.225-150BTBT4022.225mm150mm18mm8mm4mm
BT30-FM16-45BTBT3016mm45mm16mm8mm5mm
BT40-FM16-75BTBT4016mm75mm16mm8mm5mm
BT40-FM16-150BTBT4016mm150mm16mm8mm5mm
BT40-FM22.225-175BTBT4022.225mm175mm18mm8mm4mm
BT30-FM22.225-75BTBT3022.225mm75mm18mm8mm4mm
BT30-FM22.225-45BTBT3022.225mm45mm18mm8mm4mm
BT40-FM16-100BTBT4016mm100mm16mm8mm5mm
BT40-FM22.225-125BTBT4022.225mm125mm18mm8mm4mm
BT30-FM16-75BTBT3016mm75mm16mm8mm5mm
BT40-FM22.225-100BTBT4022.225mm100mm18mm8mm4mm
BT40-FM16-125BTBT4016mm125mm16mm8mm5mm
BT40-FM16-175BTBT4016mm175mm16mm8mm5mm
BT40-FM22.225-75BTBT4022.225mm75mm18mm8mm4mm

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

インロー径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

インロー高さ

(mm)

キー高さ

(mm)

φd

(mm)

φD

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

FIG

K

(mm)

φC

G

最小発注数量
30
16
45
16
5
16
32
16
45
1
5
-
HCB-M8
1個
30
16
75
16
5
16
32
16
75
1
5
-
HCB-M8
1個
30
22.225
45
18
4
22.225
45
18
45
1
4
-
HCB-M10
1個
30
22.225
75
18
4
22.225
45
18
75
1
4
-
HCB-M10
1個
40
16
75
16
5
16
32
16
75
1
5
-
HCB-M8
1個
40
16
100
16
5
16
32
16
100
2
5
38
HCB-M8
1個
40
16
125
16
5
16
32
16
125
2
5
38
HCB-M8
1個
40
16
150
16
5
16
32
16
150
2
5
38
HCB-M8
1個
40
16
175
16
5
16
32
16
175
2
5
38
HCB-M8
1個
40
22.225
75
18
4
22.225
45
18
75
1
4
-
HCB-M10
1個
40
22.225
100
18
4
22.225
45
18
100
2
4
45
HCB-M10
1個
40
22.225
125
18
4
22.225
45
18
125
2
4
45
HCB-M10
1個
40
22.225
150
18
4
22.225
45
18
150
2
4
45
HCB-M10
1個
40
22.225
175
18
4
22.225
45
18
175
2
4
45
HCB-M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,513
( 19,264 )
5日目
18,435
( 20,279 )
5日目
19,766
( 21,743 )
1日目
18,435
( 20,279 )
5日目
18,435
( 20,279 )
5日目
21,000
( 23,100 )
1日目
20,278
( 22,306 )
5日目
21,200
( 23,320 )
5日目
25,488
( 28,037 )
1日目
18,435
( 20,279 )
5日目
21,000
( 23,100 )
1日目
22,885
( 25,174 )
1日目
21,200
( 23,320 )
5日目
25,489
( 28,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な種類で多種多様のカッタに対応。
・荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FM フェイスミルアーバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FM フェイスミルアーバ
FMA フェイスミルアーバ BT50
HSK-FM フェイスミルアーバ
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ
FMA フェイスミルアーバ 正面フライスカッタ用
FMC フェイスミルアーバ 正面フライスカッタ用
メーカーマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツールマンヨーツール
通常価格17,513-29,50424,425 -13,826 -18,435 -17,513 -
通常出荷日1日目〜5日目5日目3日目〜5日目5日目
主軸・シャンク形状BTBTHSK-AST(ストレートテーパ)BTBT
主軸・シャンク種類BTBTHSK-ASTBTBT
キー幅(mm)819.05----
特長JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ豊富な種類で多種多様のカッタに対応。荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。-JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ豊富な種類で多種多様な加工ワークに対応。高送りカッタにも最適。ミーリングチャックで、ご使用ください。豊富な種類で多種多様なワークに対応。JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ豊富な種類で多種多様のカッタに対応。荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。サンドビック社、セコ社正面フライス用豊かな種類で多種多様なカッタに対応。
W(mm)819.05----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング