17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボッシュ ペーパーバッグGAS50

通常単価(税別)
7,608
税込単価
8,369
通常出荷日:1日目

【特長】ボッシュ製のペーパーバッグです。丈夫なので、通常の紙製に比べて破けにくく作業の邪魔をしません。...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 補足
    GAS 50型に1枚標準付属
  • 適用機種
    GAS50
  • 質量 (g)
    514

型番:

2605411163
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2605411163の仕様・寸法情報

その他
オプション
補足
GAS 50型に1枚標準付属
適用機種
GAS50
質量(g)
514

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2605411163
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,608
( 8,369 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ボッシュ製のペーパーバッグです。
丈夫なので、通常の紙製に比べて破けにくく作業の邪魔をしません。
【用途】
マルチクリーナーGAS50専用としてお使いいただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボッシュ ペーパーバッグGAS50の型番2605411163のページです。 型番2605411163に関する仕様情報を記載しております。
ボッシュ ペーパーバッグGAS50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボッシュ ペーパーバッグGAS50
ボッシュ ペーパーバッグGAS25
マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル
マルチクリーナー用 ホース(35φ、3m)
吸じん専用ホース 5m
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ NT30用
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュケルヒャー
通常価格7,6086,9042,20012,9138,4005,600
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目8日目1日目2日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
補足GAS 50型に1枚標準付属GAS 25型に1枚標準付属----
適用機種GAS50GAS25GAS25、GAS50GAS25、GAS50--
質量(g)514450----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト