17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアラチェットレンチ CP828/CP828H

エアラチェットレンチ CP828/CP828H

通常単価(税別)
25,364
税込単価
27,900
通常出荷日:1日目

【特長】・CP828 シリーズのエアラチェットレンチは、50 ft.lbs / 70 Nm のトルクで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 最大締付トルク (N・m)
    68
  • 無負荷回転数 (rpm)
    150
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • 最小トルク範囲 (N・m/ft.lb)
    14/10
  • 最大トルク範囲 (ft.lb)
    50
  • 全長 (mm)
    254
  • 全長 (in)
    10
  • 質量 (g)
    1200
  • 質量 (lb)
    2.6
  • ノイズレベル (dB(A))
    97
  • サウンドパワーレベル (dB(A))
    108
  • 振動 (m/s2)
    7.9
  • 補足
    両方向でフルトルク
  • 給気口ねじ寸法 (NPTF)
    1/4"
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番最大締付トルク無負荷回転数空気消費量商品タイプ
CP82868N・m150rpm0.45m3/min本体
CP828H68N・m150rpm0.45m3/min本体

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ソケット部四角寸法(in)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ソケット部四角寸法

(in)

トラスココード

最小発注数量
3/8
423-7366
1個
1/2
423-7374
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,364
( 27,900 )
1日目
25,364
( 27,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CP828 シリーズのエアラチェットレンチは、50 ft.lbs / 70 Nm のトルクでメンテナンス用に設計されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアラチェットレンチ CP828/CP828Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアラチェットレンチ CP828/CP828H
エアラチェットレンチ CP9427
トラスコ中山 エアラチェットレンチ
エアラチェットレンチ(エコノミータイプ)
エアラチェットレンチ(ロングネック仕様)
エアラチェットレンチ SI-1218EX
メーカーシカゴニューマチックシカゴニューマチックトラスコ中山トラスコ中山ベッセル信濃機販
通常価格25,36421,27314,24514,57117,50019,339
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大締付トルク(N・m)683530202040
無負荷回転数(rpm)150270160250310300
空気消費量(m³/min)0.450.40.30.350.20.27
最小トルク範囲(N・m/ft.lb)14/10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング