17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブルポイントSDS-プラス

通常単価(税別)
3,113
税込単価
3,424
通常出荷日:2日目

軽量ハンマードリルでハツリ、破砕作業に最適です。【シャンク形状】SDSプラスシャンク

  • 商品タイプ
    関連部品
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 全長L (mm)
    250
  • トラスココード
    811-5120
  • 用途
    あらゆる構造物へのハツリ、粉砕作業に
  • 適合材
    コンクリート
  • 適合電動機
    軽量型ハンマードリル

型番:

BPSDS250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BPSDS250の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
SDSプラスシャンク
全長L(mm)
250
トラスココード
811-5120
用途
あらゆる構造物へのハツリ、粉砕作業に
適合材
コンクリート
適合電動機
軽量型ハンマードリル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BPSDS250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,113
( 3,424 )
2日目

詳細情報

基本情報

軽量ハンマードリルでハツリ、破砕作業に最適です。
【シャンク形状】SDSプラスシャンク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルポイントSDS-プラスの型番BPSDS250のページです。 型番BPSDS250に関する仕様情報を記載しております。
ブルポイントSDS-プラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルポイントSDS-プラス
六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用
ブルポイント
ブルポイント SDS-max
SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル
デルタゴンビットSDSプラス
メーカーミヤナガミヤナガマキタボッシュミヤナガミヤナガ
通常価格3,1133,650 -1,900 -4,6543,987 -1,388 -
通常出荷日2日目1日目〜3日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ関連部品関連部品電気コンクリートハンマーオプション関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDSプラスシャンク六角軸シャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンク
全長L(mm)250-----
トラスココード811-5120-----
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕作業に法面工事の下穴あけ作業に----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト