17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

通常単価(税別)
1,2864,429特別価格
税込単価
1,4154,872特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性アップ。・その他デルタゴンビットと同じ特長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 適合材
    石材、コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート
  • 適合電動機
    軽量型ハンマードリル
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

デルタゴンビットSDS-プラス 硬質石材用(有効長100mm)

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
DLSDSG0434.3166100
DLSDSG0454.5
DLSDSG0505.0
DLSDSG0525.2
DLSDSG0535.3
DLSDSG0555.5
DLSDSG0606.0
DLSDSG0646.4
DLSDSG0656.5
DLSDSG0707.0
DLSDSG0757.5
DLSDSG0808.0
DLSDSG0858.5
DLSDSG0909.0
DLSDSG10010.0
DLSDSG10510.5
DLSDSG11011.0
DLSDSG12012.0
DLSDSG12512.5
DLSDSG12712.7
DLSDSG13013.0
DLSDSG14014.0
DLSDSG14314.3
DLSDSG14514.5
DLSDSG16016.0
DLSDSG16516.5
DLSDSG17017.0
DLSDSG17517.5
DLSDSG18018.0
DLSDSG19019.0
DLSDSG20020.0


デルタゴンビットSDS-プラス 硬質石材用(有効長50mm)

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
DLSDSG04014.011650
DLSDSG04314.3
DLSDSG04514.5
DLSDSG04814.8
DLSDSG05015.0
DLSDSG05515.5
DLSDSG06016.0

推奨切削条件

適用被削材

石材、コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 刃先径(mm)

  • 全長L(mm)

  • 有効長ℓ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

刃先径

(mm)

全長L

(mm)

有効長ℓ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
硬質石材用
4.3
166
100
-
1個
硬質石材用
4.5
166
100
811-5143
1個
硬質石材用
5.0
166
100
811-3041
1個
硬質石材用
5.2
166
100
811-3043
1個
硬質石材用
5.3
166
100
811-3044
1個
硬質石材用
5.5
166
100
811-5144
1個
硬質石材用
6.0
166
100
811-3046
1個
硬質石材用
6.4
166
100
811-3048
1個
硬質石材用
6.5
166
100
811-3049
1個
硬質石材用
7.0
166
100
811-3050
1個
硬質石材用
7.5
166
100
811-3051
1個
硬質石材用
8.0
166
100
811-3052
1個
硬質石材用
8.5
166
100
811-3053
1個
硬質石材用
9.0
166
100
811-3054
1個
硬質石材用デルタ軸
4.0
116
50
811-3037
1個
硬質石材用デルタ軸
4.3
116
50
811-3038
1個
硬質石材用デルタ軸
4.5
116
50
811-3039
1個
硬質石材用デルタ軸
4.8
116
50
811-3040
2個
硬質石材用デルタ軸
5.0
116
50
811-3042
1個
硬質石材用デルタ軸
5.5
116
50
811-3045
1個
硬質石材用
10.0
166
100
811-3055
1個
硬質石材用
11.0
166
100
811-3057
1個
硬質石材用
12.0
166
100
811-3058
1個
硬質石材用
12.5
166
100
811-3059
1個
硬質石材用
14.0
166
100
-
1個
硬質石材用
14.3
166
100
811-3062
1個
硬質石材用
14.5
166
100
811-3063
1個
硬質石材用
16.0
166
100
811-3064
1個
硬質石材用
16.5
166
100
811-3065
1個
硬質石材用
17.5
166
100
811-3067
1個
硬質石材用
19.0
166
100
811-3069
1個
硬質石材用
20.0
166
100
811-3070
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,633
( 1,796 )
6日目
1,633
( 1,796 )
6日目
1,633
( 1,796 )
8日目
1,633
( 1,796 )
6日目
1,633
( 1,796 )
6日目
1,633
( 1,796 )
6日目
1,733
( 1,906 )
1日目
1,733
( 1,906 )
6日目
1,733
( 1,906 )
6日目
1,733
( 1,906 )
6日目
1,807
( 1,988 )
6日目
1,807
( 1,988 )
8日目
2,0261,965
( 2,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,026
( 2,229 )
6日目
1,510
( 1,661 )
6日目
1,510
( 1,661 )
6日目
1,510
( 1,661 )
6日目
1,286
( 1,415 )
1日目
1,566
( 1,723 )
6日目
1,566
( 1,723 )
6日目
1,806
( 1,987 )
6日目
2,143
( 2,357 )
6日目
2,211
( 2,432 )
6日目
2,2112,144
( 2,358 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,669
( 2,936 )
6日目
2,789
( 3,068 )
6日目
3,126
( 3,439 )
8日目
3,714
( 4,085 )
1日目
3,714
( 4,085 )
1日目
4,068
( 4,475 )
6日目
3,954
( 4,349 )
8日目
4,429
( 4,872 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性アップ。
・その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。
・穴あけによる衝撃が少なく、疲労が少ない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アンカーボルト用穴加工
5
満足度:5.0
DLSDSG127を購入しました 販売終了予定だったのか安かったです 全く問題なく穴開けができます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
デルタゴンビットSDSプラス
デルタゴンビットSDS-max
デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ
ブルポイントSDS-プラス
六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用
メーカーミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガ
通常価格1,286-1,388 -6,717 -2,418 -3,1133,650 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目〜
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク六角軸シャンク
適合材石材、コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリートコンクリート、モルタル、ブロックコンクリート、デッキプレート+コンクリートコンクリート、石材、デッキプレート+コンクリート、レンガコンクリート、モルタル、ブロックコンクリート、デッキプレート+コンクリートコンクリートコンクリート、石材・法面
適合電動機軽量型ハンマードリル軽量型ハンマードリル電気ハンマードリル軽量型ハンマードリル軽量型ハンマードリル電気ハンマードリル
よく一緒に購入される商品

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング