デルタゴンメタルボーラー750/750A

デルタゴンメタルボーラー750/750A
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,490円~
通常出荷日:
3日目

【特長】
・独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
・作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
・SM/SN材にも対応。
【用途】
・厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
・造船、橋梁、型枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。

PDF

型番

14 の型番候補があります候補を表示

 
型番
DLMB75A225
DLMB75A235
DLMB75A240
DLMB75A245
DLMB75A250
DLMB75A260
DLMB75A265
DLMB75235
DLMB75240
DLMB75245
DLMB75260
DLMB75265
MB75CPAD
MB750ACPAD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ
(mm)
刃先径
(mm)
有効長
(mm)
刃幅
(mm)
刃数
(枚)
トラスココード 用途 用途2 適合材 適合電動機

12,878円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー750A22.5753.25811-5137厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

12,878円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー750A23.5753.25811-5138厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

12,878円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー750A24753.26811-5139厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

12,878円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー750A24.5753.26811-5140厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

12,878円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー750A25753.26796-4170厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

12,878円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー750A26753.26811-5141厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

12,878円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー750A26.5753.26811-5142厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

11,898円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー75023.5753.25811-5132厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

11,898円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー75024753.26811-5133厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

11,898円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー75024.5753.26811-5134厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

11,898円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー75026753.26811-5135厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

11,898円

1個あり

3日目

デルタゴンメタルボーラー75026.5753.26811-5136厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

1,490円

1個

3日目

750センターピンアダプター-----厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

1,490円

1個あり

3日目

750-Aセンターピンアダプター-----厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適金属直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など。磁気ボール盤 750用ネジタイプ、750A用ワンタッチタイプ

Loading...

  1. 1

デルタゴンメタルボーラー750/750Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)