17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500A

通常単価(税別)
3,9969,938特別価格
税込単価
4,39610,932特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

独自の3分割刃先形状により耐久性、作業性大幅アップ!【特長】・独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

適合材:金属

仕様

  • 刃先系:
    200Aφ11.5~13.5mm…(有効長20mm)
    350Aφ14~40mm…(有効長35mm)
    500Aφ18~65mm…(有効長50mm)
  • 刃数:
    φ11.5~13.5mm…4枚(200A)
    φ14~14.5mm……4枚
    φ15~23.5mm……5枚
    φ24~39mm………6枚
    φ40~65mm………8枚
  • 刃幅:
    φ11.5~16…3.0mm
    φ17~65……3.2mm
  • シャンクサイズ:19.05mm
 

●適合電動機

デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500A 製品仕様1
デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500A 製品仕様2

※直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤使用時には別売のシャンクアッセンブリーが必要です。

規格表

デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500A 規格表1

*φ14~φ17をご使用の場合MB35ACP1が必要です。

デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500A 規格表3
デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500A 規格表4

*φ17以下をご使用の場合は、別途MB35ACP1をご購入下さい。
※シャンクアッセンブリーは350A・500A共通です。
※オイラーと塩ビホースは付属しています。

 
デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500A 規格表5

型番リスト

表示件数

商品タイプ

(mm)

刃先径

(mm)

全  長

(mm)

有効長

(mm)

仕様

刃幅

(mm)

刃数

(枚)

適合シャンクアッセンブリー

シャンク径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

用途

用途2

適合材

RoHS?最小発注数量
デルタゴンメタルボーラー200A
13
-
20
-
3
4
MB20ACP
19.05
-
304-0062
-
日東工器(CLA-220A、LO-3000、LO-3550)、育良精機(ISK-LB30ST、ISK-LB50SH)、ハイコーキ(BM40M2)
厚さ20mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適
金属
10
1個
デルタゴンメタルボーラー350A
14
-
35
-
3
4
MB35ACP1
19.05
-
289-2081
-
-
厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適
金属
10
1個
デルタゴンメタルボーラー350A
18
-
35
-
3.2
5
MB35ACP2
19.05
-
289-2120
-
-
厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適
金属
10
1個
デルタゴンメタルボーラー350A
19
-
35
-
3.2
5
MB35ACP2
19.05
-
289-2138
-
-
厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適
金属
10
1個
デルタゴンメタルボーラー350A
20
-
35
-
3.2
5
MB35ACP2
19.05
-
289-2146
-
-
厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適
金属
10
1個
デルタゴンメタルボーラー350A
24
-
35
-
3.2
6
MB35ACP2
19.05
-
289-2171
-
-
厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適
金属
10
1個
デルタゴンメタルボーラー350A
26
-
35
-
3.2
6
MB35ACP2
19.05
-
289-2197
-
-
厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適
金属
10
1個
デルタゴンメタルボーラー500A
36
-
50
-
3.2
6
MB50ACP
19.05
-
289-2421
-
-
厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適
金属
10
1個
デルタゴンメタルボーラー500A
43
-
50
-
3.2
8
MB50ACP
19.05
-
331-0949
-
-
厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適
金属
10
1個
センターピン(超硬付)
7.1
91
-
MB350A、Φ14~Φ17用
-
-
-
-
4957462090550
403-9041
28.000
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3696,177
( 6,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,369
( 7,006 )
4日目
6,369
( 7,006 )
1日目
6,3696,177
( 6,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,3696,177
( 6,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,688
( 7,357 )
4日目
6,745
( 7,420 )
4日目
8,808
( 9,689 )
4日目
9,938
( 10,932 )
4日目
3,9963,876
( 4,264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

独自の3分割刃先形状により耐久性、作業性大幅アップ!
【特長】
・独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。
・小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。
・作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
・SM/SN材にも対応。
【用途】
・200Aは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
・造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500A
メタルボーラー350A/500A
25SQハイスカッター用センターピン HCS7025F
25SQハイスカッター用センターピン
日東 パイロットピン
50SQクリンキーカッター
メーカーミヤナガミヤナガ大見工業大見工業日東工器大見工業
通常価格3,996-9,5863,2063,4972,615 -7,247 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

磁気ボール盤カッターカテゴリの売れ筋ランキング