17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型

通常単価(税別)
6,40715,689
税込単価
7,04817,258
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・Al-Ti-Cr系積層コーティングGSハードコートと高硬度な超微粒子系低Co超硬合金を採用・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

首角

(°)

最小発注数量
3
8
9
6
50
GSコート
15
Fig1
1個
3
8
9
6
50
GS Hardコート
15
Fig1
1個
4
11
12
6
50
GS Hardコート
15
Fig1
1個
5
13
14
6
50
GS Hardコート
15
Fig1
1個
6
13
-
6
50
GS Hardコート
-
Fig2
1個
8
19
-
8
60
GS Hardコート
-
Fig2
1個
10
22
-
10
70
GSコート
-
Fig2
1個
10
22
-
10
70
GS Hardコート
-
Fig2
1個
12
26
-
12
75
GS Hardコート
-
Fig2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,565
( 7,222 )
1日目
6,407
( 7,048 )
5日目
6,737
( 7,411 )
5日目
7,213
( 7,934 )
5日目
8,400
( 9,240 )
5日目
9,972
( 10,969 )
1日目
13,347
( 14,682 )
1日目
12,331
( 13,564 )
5日目
15,689
( 17,258 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Al-Ti-Cr系積層コーティングGSハードコートと高硬度な超微粒子系低Co超硬合金を採用
・1100℃まで耐酸化性を高め、超高速域での耐熱・耐摩耗性能を向上

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型
GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF-R型
ZXコート ハードエンドミル HHM 6000ZX型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格6,407-12,273 -9,559 -3,748 -4,051 -3,410 -
通常出荷日1日目〜7日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング