17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E

通常単価(税別)
27,16832,925特別価格
税込単価
29,88536,218特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

1本で肩削り・溝削りは勿論、突込み加工も可能。傾斜加工・ヘリカル穴加工・ポケット加工での高能率加工に最...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

最小発注数量
32
150
50
1個
33
150
50
1個
35
150
50
1個
40
160
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,168
( 29,885 )
1日目
27,449
( 30,194 )
1日目
27,73026,898
( 29,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,925
( 36,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

1本で肩削り・溝削りは勿論、突込み加工も可能。傾斜加工・ヘリカル穴加工・ポケット加工での高能率加工に最適。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-E
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格27,168-29,484 -38,401 -37,83944,508 -30,420 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目3日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル溝削り / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金ステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工
シャンク径 (d)(mm)323232323232
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング