17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイスカットベース

通常単価(税別)
40,69881,808
税込単価
44,76889,989
通常出荷日:3日目

【特長】・3枚刃、6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。・ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • 刃数(枚)

  • φDb(mm)

  • ℓs(mm)

  • ℓb(mm)

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

φDb

(mm)

ℓs

(mm)

ℓb

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
100
123.5
3
78
80
120
1678
1個
130
123.5
3
108
80
120
2908
1個
150
120
3
128
85
116.5
2358
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,698
( 44,768 )
3日目
81,808
( 89,989 )
3日目
65,032
( 71,535 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃、6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
・ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
・NS(ネガSタイプ)、PS(ポジSタイプ)、NT(ネガTタイプ)の3種類に対応のマルチ構造。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスカットベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスカットベース
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06
すみっこ
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク
アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R
SEC-ゴールミル GFXC13000型
メーカー富士元工業タンガロイ富士元工業オーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタル
通常価格40,698-43,170 -26,588 -20,476 -27,288 -89,154 -
通常出荷日3日目2日目4日目1日目2日目〜1日目
加工用途平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面傾斜切り込み平面 / 溝平面
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンステンレス鋼 / アルミ / チタン鋳鉄
取付け方法柄付きタイプアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
仕上げ区分仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / CBN
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング