17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トキシレイプロ EC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トキシレイプロ EC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

396-015136

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・20種類以上のセンサーラインナップを誇る高性能シングルガスセンサーです。
・厚い手袋をしていても操作ミスが少ない、シンプルな2 ボタンインターフェイスを採用。
・データログ機能標準装備。

指定中の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
寸法(cm)
11.8×6.0×3.0
センサー
酸素
測定範囲
0~30%
分解能
0.1%
質量(g)
220
バッテリー
リチウムイオン充電池
稼働時間
稼動時間:30時間以上、充電時間:4時間以下
表示項目
ガス濃度の瞬時値、バッテリー状態、データロギングのON/OFF-STEL、TWA、ピーク値
アラーム
95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画面表示、マンダウンアラーム
防塵防水等級
IP-65

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト