ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 断面形状

    ~mm
  • 組種類

  • 目の粗さ

  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部厚み(mm)

    ~mm
  • 単品/パック/セット

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

組ヤスリ MGシリーズ【10個入り】

組ヤスリ MGシリーズ MGHI01003
通常単価(税別)
5,307
税込単価
5,838
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

国産のスタンダードな組ヤスリです。断面形状:平組種類:8本組

型番:

MGHI01003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MGHI01003の仕様・寸法情報

断面形状
組種類
10本組
目の粗さ
細目
ヤスリ部幅(mm)
7
ヤスリ部厚み(mm)
2.5
単品/パック/セット
パック
全長(mm)
185
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MGHI01003

断面形状

組種類

目の粗さ

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

単品/パック/セット

全長

(mm)

最小発注数量
10本組
細目
7
2.5
パック
185
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,307
( 5,838 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

国産のスタンダードな組ヤスリです。
断面形状:平
組種類:8本組

商品情報

製品仕様

型番断面形状組種類目の粗さヤスリ部幅ヤスリ部厚み単品/パック/セット
MGHI008038本組細目9×3mm9×3mmパック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ MGシリーズの型番MGHI01003のページです。 型番MGHI01003に関する仕様情報を記載しております。
組ヤスリ MGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ MGシリーズ
組ヤスリ セット STシリーズ
組ヤスリ(三角)セット SAシリーズ
組ヤスリ
組ヤスリ(5本組)
組ヤスリ5本組 平
メーカーツボミヤツボサンツボサンミスミKTC(京都機械工具)ヤマグチ
通常価格5,3077,915 -7,219 -2,160 -4,9571,042 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目2日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング