ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    サンドホイルC60

    通常単価(税別)
    253
    税込単価
    278
    通常出荷日:1日目

    カットスピードが速く、編目構造で目詰まりを防ぎ、最後まで鋭い切れ味が持続します。【特長】・FRP・塩ビ...

    詳細を確認

    型番:

    SDW107216C60-ST
    解除
    • この商品は30個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SDW107216C60-STの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    被削材
    アルミニウム / 真鍮 / 樹脂 / FRP
    外径(mm)
    107
    厚さ(mm)
    2
    穴径(mm)
    16
    砥粒
    C
    粒度(#)
    60
    トラスココード
    431-8838
    最高使用周速度
    80m/s
    付属品
    アダプタ2枚、ワッシャー3枚
    特長
    切削性重視
    ポイント大作戦
    10ポイント

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SDW107216C60-ST
    最小発注数量
    30個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    253
    ( 278 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    カットスピードが速く、編目構造で目詰まりを防ぎ、最後まで鋭い切れ味が持続します。
    【特長】
    ・FRP・塩ビ・プラスチックなどの非金属の切断やアルミ、真鍮などの非鉄金属の薄物切断に最適です。
    ・特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全にご使用頂けます。
    ・樹脂・砥粒とも密度が高く、抜群の耐久性です。

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    FRPのカットに最適な切断ディスク ストレート型

    • 適正作業:切断
    • 適正鋼材:FRP
    • 使用可能工具:ディスクグラインダ
    • 付属品:15孔用…内装につきアダプタ2枚+ワッシャー3枚

    規格表

    サンドホイルC60 規格表

    使用方法・使用事例

    主な用途

    • FRP、塩ビ、プラスチックなどの非金属の切断
    • アルミ、真鍮などの非鉄金属の薄物切断

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンドホイルC60の型番SDW107216C60-STのページです。 型番SDW107216C60-STに関する仕様情報を記載しております。
    サンドホイルC60のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンドホイルC60
    オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
    オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S
    オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ-UFO107×1.0mm
    金の卵 オフセット型
    ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)
    メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンサンゴバンレヂトンボッシュ
    通常価格2532365704712,8604,400
    通常出荷日1日目4日目2日目1日目在庫品1日目1日目
    商品タイプストレート型オフセット型オフセット型オフセット型オフセット型ストレート型
    被削材アルミニウム / 真鍮 / 樹脂 / FRP一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼 / 鋳鉄
    外径(mm)107107125107108105
    厚さ(mm)212.6111
    穴径(mm)161522151515
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング