17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ウェーブミル WAX4000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

通常単価(税別)
62,19898,982
税込単価
68,418108,880
通常出荷日:1日目

アルミ合金をはじめとする非鉄金属の粗加工から仕上げ加工までこなす、高速・高能率加工用カッタ。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

Lf

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
50
50
2
50
0.37
1個
63
50
3
50
0.54
1個
80
50
4
50
0.81
1個
100
63
5
63
1.7
1個
125
63
6
63
2.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,198
( 68,418 )
1日目
71,605
( 78,766 )
1日目
80,028
( 88,031 )
1日目
89,856
( 98,842 )
1日目
98,982
( 108,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ合金をはじめとする非鉄金属の粗加工から仕上げ加工までこなす、高速・高能率加工用カッタ。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WAX4000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミル WAX4000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用
SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用
SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用
SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用
SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用
SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格62,198-44,577 -62,595 -38,330 -65,146 -38,330 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り
被削材アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
取付け方法アーバー柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバー柄付きタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング